Interruptor automático magnetotérmico 2 polos serie M, 25A, curva C, 2 módulos, poder de corte 6kA/10kA, tensión 400V AC 50/60Hz. Conexiones: hasta 16mm² flexible y 25mm² rígido mediante bornes a tornillo. Rango -25 °C a +70 °C, apto para entornos exigentes. Incorpora portaeqtiquetas para marcado y señalización. La serie M ofrece una amplia gama de soluciones de protección eléctrica y accesorios compatibles para el sector terciario. Certificación AENOR.
EAN
3250614346668
Cantidad
6 Piezas
Interruptor automático magnetotérmico serie M 2P 25A curva C 6/10kA MCA225
Precio de venta
138,40 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Bloque de contactos auxiliares 2 productos disponibles -
Tapón/tira de protección para barra colectora de fase 1 productos disponibles -
AOB tipo AC/A-SEL 2 productos disponibles -
AOB tipo A-HI 2 productos disponibles -
AOB tipo A 1 productos disponibles -
Adaptador de carril DIN 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal IN25 A
-
Poder de corte de servicio Ics a 230 V AC según IEC 60947-215 kA
-
Poder de corte asignado Icn a 230V AC según IEC 60898-110 kA
-
Poder de corte último Icu a 400V AC (EN 60947-2)10 kA
-
Poder de corte último Icu a 400V AC (EN 60947-2)10 kA
-
Corriente asignada a -15°C31,35 A
-
Corriente asignada a -10°C30,64 A
-
Corriente asignada a -5°C29,94 A
-
Corriente asignada a 0°C29,23 A
-
Corriente asignada a 5°C28,53 A
-
Corriente asignada a 10°C27,82 A
-
Corriente asignada a 15°C27,12 A
-
Corriente asignada a 20°C26,41 A
-
Corriente asignada a 25°C25,71 A
-
Corriente asignada a 30°C25 A
-
Corriente asignada a 35°C24,29 A
-
Corriente asignada a 40°C23,59 A
-
Corriente asignada a 45°C22,88 A
-
Corriente asignada a 50°C22,18 A
-
Corriente asignada a 55°C21,47 A
-
Corriente asignada a 60°C20,77 A
-
Corriente asignada a 65°C20,06 A
-
Corriente asignada a 70°C19,36 A
-
Poder de corte asignado Icn a 400V AC según IEC 60898-16 kA
-
Poder de corte en servicio Ics en AC según IEC 60947-275 %
-
Poder de corte en servicio Ics en AC según IEC 60898-16 kA
-
Poder de corte último Icu a 230V AC (EN 60947-2)20 kA
Arquitectura
-
Tipo de polo2P
-
CurvaC
Capacidad
-
Número de módulos2
Principales características eléctricas
-
Poder de corte asignado Icn según IEC 60898-16 kA
Instalación, montaje
-
Par de apriete nominal del terminal superior2,80 - 2,80 Nm
-
Par de apriete nominal del terminal inferior2,80 - 2,80 Nm
-
Par de apriete nominal2,80 - 2,80 Nm
-
Tipo de conexión inferior para aparatos modularesbiconnect
-
Tipo de conexión superior para aparatos modularesBorne de tornillo
-
Posición de montaje de 360° posibleSí
Tensión
-
Tensión asignada de empleo en alterna400 - 400 V
-
Tipo de alimentación de tensiónAC
-
Tensión asignada de aislamiento Ui500 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)6000 V
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Conexión
-
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores rígidos1 - 35 mm²
-
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores flexibles1 - 25 mm²
-
Sección transversal de entrada con tornillos, para conductores flexibles1 - 25 mm²
-
Sección transversal de entrada con tornillos, para conductores rígidos1 - 35 mm²
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Distancia de la red60 mm
Condiciones de uso
-
Grado de polución / IEC 60664/IEC 60947-22
-
Clase de limitación de energía I²t3
-
Temperatura de funcionamiento-25 - 70 °C
Potencia
-
Potencia disipada en IN7,20 W
Conectividad
-
Tipo de conexiónBorne de tornillo
-
Alineamiento de los bornes superiores para aparatos modularesBornes alineados
-
Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modularesBornes alineados
Dimensiones
-
Anchura35 mm
-
Altura83 mm
-
Profundidad70 mm
Endurancia
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos4000
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto MCA225
Interruptor automático magnetotérmico serie M 2P 25A curva C 6/10kA
PDF -
Folleto
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2025-11-13
PDF813,16 kB
Declaración de conformidad en-US 2026-07-15
PDF258,27 kB
Más descargas