Canal de distribución con tapa LFF de 60x110mm, PVC blanco (RAL9016), largo 3m LFF6011009016L
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Partición para canal de pared de conducción de cableado 1 productos disponibles -
Tapajuntas para canal de pared de conducción de cableado 1 productos disponibles -
Pieza final para conducto de cables 1 productos disponibles -
Tapa de junta para conducción de cableado 1 productos disponibles -
Cajas de aislamiento 1 productos disponibles -
Adaptador para mecanismo 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Altura60 mm
-
Anchura110 mm
-
Longitud3000 mm
-
Sección transversal interior5460 - 5460 mm²
-
Tipo de tapaSuelto
-
N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)23
-
MaterialPolicloruro de vinilo (PVC)
-
TratamientoSin tratamiento
-
Código RAL9016
-
ColourBlanco tráfico
-
TransparenteNo
-
Resistencia al impacto IKIK07
-
Clase de protección de entrada (IP)IP40
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 60 °C
-
Acoplamiento de canalSin acoplamiento
-
Número de particiones0
-
Número de particiones de conexión3
-
Clip sujetacables incluidoSí
-
Número de retenedores de cable por metro2
-
Con película protectoraSí
-
Con tratamiento antibacterianoNo
-
Entrega en rolloNo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto LFF6011009016L
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto LFF6011009016L
Canal de distribución LFF de PVC 60x110mm, blanco RAL9016 L=3m
PDF -
Folletos técnicos
FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización LFF en PVC
PDF82,53 kB -
Folleto
Book de fotografías de instalaciones de canal
PDF17,67 MB
Folleto Canales de diseño
PDF3,25 MB
Folleto Soluciones en canalización
PDF3,76 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Herramienta
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07
PDF334,89 kB