The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Gestión del cableado
  • Sistemas de cana­li­za­ción universal
  • Canal universal LFF
  • LFC0600989016
  • Gestión del cableado

Bolsa 10u derivación T para minicanal LFC 6x9mm blanco RAL9016 LFC0600989016

EAN
4012740012775
Cantidad
1 Kit
Precio de venta
13,75 €
/ Kit *
13,75 €
/ Kit *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Bolsa 10u derivación T para minicanal LFC 6x9mm blanco RAL9016

LFC0600989016

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Productos compatibles

  • Productos asociados 1 productos disponibles

Productos asociados

  • LFC0600909016A

    Minicanal LF PVC de 6x9mm, tapa abisagrada, blanco RAL9016 adhesiva

    2,04 €  / Metro*

Características técnicas

Dimen­siones
  • Altura
    6 mm
  • Anchura
    9 mm
Acce­so­rios
  • Tipo de acce­sorio
    Moldeada
Están­dares
  • Adecuado para la inte­gridad funcional según DIN4102-12
    No
Mate­riales
  • Mate­rial
    Acri­lo­ni­t­ri­lo-buta­dieno­-es­ti­reno (ABS)
  • Trata­miento
    Sin trata­miento
  • Colour
    Blanco tráfico
  • Código RAL
    9016
Condi­ciones de uso
  • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
    -5 - 60 °C
Equipo
  • Con película protec­tora
    No
  • Series rela­cio­nadas
    LFC 6x9

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
REACh – libre de SVHC Sí
Sin halógenos Sí

Certificaciones y documentos

Hager REACH declaration LFC0600989016
PDF
Hager Informe RoHS LFC0600989016
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen LFC0600989016 | Hager España

    Imagen del producto LFC0600989016

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto LFC0600989016 | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto LFC0600989016

    Bolsa 10u derivación T para minicanal LFC 6x9mm blanco RAL9016

    PDF
  • Folleto

    Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

    Book de fotografías de instalaciones de canal

    PDF
    17,67 MB
    Imagen Folleto Canales de diseño | Hager España

    Folleto Canales de diseño

    PDF
    3,25 MB
    Imagen Folleto Soluciones en canalización | Hager España

    Folleto Soluciones en canalización

    PDF
    3,76 MB
    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen T076B-EU-Declaration-of-conformity_EN_LFC | Hager España

    T076B-EU-Declaration-of-conformity_EN_LFC

    Declaration of Conformity

    PDF
    223,33 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    LFC0600979016 - Bolsa 10u junta unión para minicanal LFC 6x9mm blanco RAL9016
    LFC0600979016
    Bolsa 10u junta unión para minicanal LFC 6x9mm blanco RAL9016
    Precio de venta
    13,75 €
    / Kit *
    13,75 €
    / Kit *
  • 2
    LFC0600939016 - Bolsa 10u ángulo exterior para minicanal LFC 6x9mm blanco RAL9016
    LFC0600939016
    Bolsa 10u ángulo exterior para minicanal LFC 6x9mm blanco RAL9016
    Precio de venta
    13,75 €
    / Kit *
    13,75 €
    / Kit *
  • 3
    LFC0600959016 - Bolsa 10u ángulo plano para minicanal LFC 6x9mm blanco RAL9016
    LFC0600959016
    Bolsa 10u ángulo plano para minicanal LFC 6x9mm blanco RAL9016
    Precio de venta
    13,75 €
    / Kit *
    13,75 €
    / Kit *
  • 4
    LFC0600949016 - Bolsa 10u ángulo interior para minicanal LFC 6x9mm blanco RAL9016
    LFC0600949016
    Bolsa 10u ángulo interior para minicanal LFC 6x9mm blanco RAL9016
    Precio de venta
    13,75 €
    / Kit *
    13,75 €
    / Kit *
  • 5
    LFC1001539016 - Bolsa 10u ángulo exterior para minicanal LFC 10x15mm blanco RAL9016
    LFC1001539016
    Bolsa 10u ángulo exterior para minicanal LFC 10x15mm blanco RAL9016
    Precio de venta
    14,87 €
    / Kit *
    14,87 €
    / Kit *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U