10 tapas finales LFC 10x15 blanco • LFC1001569016 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Catálogo
  • Gestión del cableado
  • Sistemas de cana­li­za­ción universal
  • Canal universal LFF
  • LFC1001569016

Bolsa 10u tapa final para minicanal LFC 10x15mm blanco RAL9016

LFC1001569016

  • Gestión del cableado

Bolsa 10u tapa final para minicanal LFC 10x15mm blanco RAL9016 LFC1001569016

EAN
4012740012829
Cantidad
1 Kit
Precio de venta
13,49 €
/ Kit *
13,49 €
/ Kit *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Descargar las características técnicas

Características técnicas

Dimen­siones
  • Altura
    10 mm
  • Anchura
    15 mm
Mate­riales
  • Mate­rial
    Acri­lo­ni­t­ri­lo-buta­dieno­-es­ti­reno (ABS)
  • Trata­miento
    Sin trata­miento
  • Colour
    Blanco tráfico
  • Código RAL
    9016
Condi­ciones de uso
  • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
    -5 - 60 °C
Equipo
  • Con película protec­tora
    No
Configura­ción
  • Solapa­miento
    Sí
Conec­ti­vidad
  • Tipo de montaje
    Montaje por clic
  • Series rela­cio­nadas
    LFC 10x15

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
Conformidad con REACH Sí
Sin halógenos Sí

Certificaciones y documentos

REACH declaration LFC1001569016 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration LFC1001569016 (english)
PDF
103,59 kB

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen LFC1001569016 | Hager España

    Imagen del producto LFC1001569016

  • Folleto

    Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

    Book de fotografías de instalaciones de canal

    PDF
    17,67 MB
    Imagen Folleto Canales de diseño | Hager España

    Folleto Canales de diseño

    PDF
    3,25 MB
    Imagen Folleto Soluciones en canalización | Hager España

    Folleto Soluciones en canalización

    PDF
    3,76 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen T076B-EU-Declaration-of-conformity_EN_LFC | Hager España

    T076B-EU-Declaration-of-conformity_EN_LFC

    Declaration of Conformity

    PDF
    223,33 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    LF1001009016 - Minicanal LF PVC de 10x12mm, blanco RAL9016
    LF1001009016
    Minicanal LF PVC de 10x12mm, blanco RAL9016
    Precio de venta
    1,60 €
    / Metro *
    1,60 €
    / Metro *
  • 2
    LF1001009016A - Minicanal LF PVC de 10x12mm, blanco RAL9016 adhesiva
    LF1001009016A
    Minicanal LF PVC de 10x12mm, blanco RAL9016 adhesiva
    Precio de venta
    2,27 €
    / Metro *
    2,27 €
    / Metro *
  • 3
    LF1501509011 - Minicanal LF, en PVC, de 15x15 mm, negro
    LF1501509011
    Minicanal LF, en PVC, de 15x15 mm, negro
    Precio de venta
    3,04 €
    / Metro *
    3,04 €
    / Metro *
  • 4
    LF1501509016 - Minicanal LF PVC de 15x15mm, blanco RAL9016
    LF1501509016
    Minicanal LF PVC de 15x15mm, blanco RAL9016
    Precio de venta
    2,54 €
    / Metro *
    2,54 €
    / Metro *
  • 5
    LF1501509016A - Minicanal LF PVC de 15x15mm, blanco RAL9016 adhesiva
    LF1501509016A
    Minicanal LF PVC de 15x15mm, blanco RAL9016 adhesiva
    Precio de venta
    3,71 €
    / Metro *
    3,71 €
    / Metro *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U