Tabique separador para canales LF de 60 mm de altura y 2m longitud, PVC, gris M2026
Características técnicas
-
Altura60 mm
-
Longitud2000 mm
-
MaterialPolicloruro de vinilo (PVC)
-
TratamientoSin tratamiento
-
ColourGris claro
-
Con tratamiento antibacterianoNo
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 60 °C
-
Tipo de montajeMontaje por clic
-
Tipo de montaje de la particiónMontaje a presión
-
Adecuado para la integridad funcional según DIN4102-12No
-
Series relacionadasBRP 65x100, BRP 65x130, BRP 65x170, BRP 65x210, LF 60x110, LFF 60x60, LFF 60x90, LFF 60x110, LFF 60x150, LFF 60x190, LFF 60x230
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto M2026
Tabique separador, en PVC, para canales LF de 60 mm de altura
PDF -
Folleto
Book de fotografías de instalaciones de canal
PDF17,67 MB
Folleto Canales de diseño
PDF3,25 MB
Folleto Soluciones en canalización
PDF3,76 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Herramienta
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Licencia de producto
Product_Licence_NF004_1074_LFF
Licencia de producto International 2021-02-12
PDF1,52 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07
PDF334,89 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-09-30
PDF438,98 kB