The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión del cableado
    • Sistemas de cana­li­za­ción universal
    • Canal universal LFF
    • LF6011089016
    EAN
    4012740012461
    Cantidad
    1 uni.
    • Canal universal LFF

    Deriv. en "T" y cruz ABS para canales LF601100,blanco RAL9016 LF6011089016

    Precio de venta
    23,46 €
    / uni. *
    23,46 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Deriv. en "T" y cruz ABS para canales LF601100,blanco RAL9016

    LF6011089016

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      61 mm
    • Anchura
      110 mm
    • Medida A
      190 mm
    Acce­so­rios
    • Tipo de acce­sorio
      Moldeada
    Normas
    • Adecuado para la inte­gridad funcional según DIN4102-12
      No
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Acri­lo­ni­t­ri­lo-buta­dieno­-es­ti­reno (ABS)
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    • Colour
      Blanco tráfico
    • Código RAL
      9016
    Seguridad
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK07
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -5 - 90 °C
    Equipo
    • Con película protec­tora
      No
    Configura­ción
    • Solapa­miento
      No
    • Con trata­miento anti­bac­te­riano
      No
    • Series rela­cio­nadas
      LFC 60x110, LFF 60x110, LFH 60x110

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
    PDF
    400,99 kB
    REACH declaration LF6011089016
    PDF
    Informe RoHS LF6011089016
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen LF6011089016 | Hager España

      Imagen del producto LF6011089016

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto LF6011089016 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto LF6011089016

      Deriv. en "T" y cruz ABS para canales LF601100,blanco RAL9016

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización LFF en PVC | Hager España

      FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización LFF en PVC

      PDF
      82,53 kB
    • Folleto

      Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

      Book de fotografías de instalaciones de canal

      PDF
      17,67 MB
      Imagen Folleto Canales de diseño | Hager España

      Folleto Canales de diseño

      PDF
      3,25 MB
      Imagen Folleto Soluciones en canalización | Hager España

      Folleto Soluciones en canalización

      PDF
      3,76 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Licencia de producto

      Imagen Product_Licence_NF004_1074_LFF | Hager España

      Product_Licence_NF004_1074_LFF

      Licencia de producto International 2021-02-12

      PDF
      1,52 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07

      PDF
      334,89 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07

      PDF
      271,10 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07

      PDF
      332,42 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07

      PDF
      341,51 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-09-30 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-09-30

      PDF
      438,98 kB
      Imagen EC declaration of conformity FB | Hager España

      EC declaration of conformity FB

      Declaración de conformidad International 2017-11-20

      PDF
      122,39 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      LFC1001569016 - Bolsa 10u tapa final para minicanal LFC 10x15mm blanco RAL9016
      LFC1001569016
      Bolsa 10u tapa final para minicanal LFC 10x15mm blanco RAL9016
      Precio de venta
      15,46 €
      / Kit *
      15,46 €
      / Kit *
    • 2
      LFC0600949016 - Bolsa 10u ángulo interior para minicanal LFC 6x9mm blanco RAL9016
      LFC0600949016
      Bolsa 10u ángulo interior para minicanal LFC 6x9mm blanco RAL9016
      Precio de venta
      15,46 €
      / Kit *
      15,46 €
      / Kit *
    • 3
      LFC0600979016 - Bolsa 10u junta unión para minicanal LFC 6x9mm blanco RAL9016
      LFC0600979016
      Bolsa 10u junta unión para minicanal LFC 6x9mm blanco RAL9016
      Precio de venta
      15,46 €
      / Kit *
      15,46 €
      / Kit *
    • 4
      LFC0600989016 - Bolsa 10u derivación T para minicanal LFC 6x9mm blanco RAL9016
      LFC0600989016
      Bolsa 10u derivación T para minicanal LFC 6x9mm blanco RAL9016
      Precio de venta
      15,46 €
      / Kit *
      15,46 €
      / Kit *
    • 5
      LFC1001559016 - Bolsa 10u ángulo planos para minicanal LFC 10x15mm blanco RAL9016
      LFC1001559016
      Bolsa 10u ángulo planos para minicanal LFC 10x15mm blanco RAL9016
      Precio de venta
      16,72 €
      / Kit *
      16,72 €
      / Kit *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U