Adaptador 1 mecanismo universal para LFF ancho 110mm blanco RAL9016 LFF71U1109016

EAN
4012740013581
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
5,80 €
/ uni. *

Características técnicas

Compatibilidad
  • Formato de aparamenta compatible
    Standard 60mm
Dimensiones
  • Altura de la canal
    60 mm
  • Ancho de la canal
    110 mm
Materiales, acabados, colores
  • Material
    ABS
  • Grupo de materiales
    plástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Accesorios incluidos
  • Equipado
    vacio
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP40
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
  • textimpactstrength
    IK07
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.