Adap. 3 mec. Simon27 LFF 110mm blanco • LFF73S1109016 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Productos del catálogo
    0
    Ver todo

    No hay resultados ""

      Categorías de productos
      0

      No hay resultados ""

        Sugerencias de búsqueda

        No hay resultados ""

          Otros contenidos
          0
          Ver todo

          No hay resultados ""

            Centro de descargas
            0
            Ver todo

            Ningún résultat ""

            • https://hager.com/es/buscar
            Menú
            • Catálogo de productos
            • Soluciones
              Soluciones de carga para vehículos eléctricos
              witty, la gama de puntos de recarga
              Más sobre witty
              • Soluciones
              • Soluciones por actividad
                • Instaladores
                • Arquitectos e interioristas
                • Cuadristas
                • Prescriptores
                • Ver todo
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Soluciones por aplicación
                • Distribuciu00f3n de la energu00eda
                • Gestiu00f3n de la energu00eda
                • Gestiu00f3n del cableado
                • Series de mecanismos
                • Ver todo
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Soluciones por proyectos
                • Hoteles
                • Oficinas y retail
                • Residencial
                • Ver todo
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Productos - Ingenio y confiabilidad
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Ver todo
            • Ideas e Información
              Consulta nuestras obras de referencia
              Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
              Descubre más
              • Ideas e Información
              • Historias Hager
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Diseños
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Eventos
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Obras de referencia
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Ver todo
            • Documentación & Downloads
              Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
              Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
              Más sobre Hager Ready
              • Documentación & Downloads
              • Tarifas/Catálogo
                Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
                Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
                Más sobre Hager Ready
              • Documentaciones
                Información ilustrada sobre nuestras soluciones
                Descarga nuestros documentos
                Ir a documentaciones
              • Apps&Software
                Configurador mecanismos series Hager
                Configurador mecanismos series Hager
                Configurador Series Hager
              • Logotipo
                Consulta nuestra imagen de marca
                Descarga nuestros logotipos
                Descarga nuestros logotipos
              • Videos hager
                Disponemos de un amplio abanico de videos formativos.
                Aprende paso a paso  acerca de nuestros productos y/o cómo instalarlos. Allí donde estés y cuando tu quieras.
                Ir a videos
              • Ver todo
            • Soporte
              Nuestros programas de formación
              Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
              Ir al catálogo de formaciones
              • Soporte
              • Asistencia técnica
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Formación
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Contactar
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Inversiones para el futuro
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Ver todo
            • Empresa
              Soluciones preparadas para el futuro
              Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
              Sostenibilidad
              • Empresa
              • Sostenibilidad
                Soluciones preparadas para el futuro
                Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
                Sostenibilidad
              • Ver todo
            • Ver todas las categorías
            Cuenta
            • Catálogo
            • Gestión del cableado
            • Sistemas de cana­li­za­ción universal
            • Canal universal LFF
            • LFF73S1109016
            LFF73S1109016 - Adaptador 3 mecanismo Simon27 para LFF ancho 110mm blanco RAL9016
            LFF73S1109016 - Adaptador 3 mecanismo Simon27 para LFF ancho 110mm blanco RAL9016

            Adaptador 3 mecanismo Simon27 para LFF ancho 110mm blanco RAL9016

            LFF73S1109016

            LFF73S1109016 - Adaptador 3 mecanismo Simon27 para LFF ancho 110mm blanco RAL9016
            LFF73S1109016 - Adaptador 3 mecanismo Simon27 para LFF ancho 110mm blanco RAL9016
            • Gestión del cableado

            Adaptador 3 mecanismo Simon27 para LFF ancho 110mm blanco RAL9016 LFF73S1109016

            EAN
            4012740013673
            Cantidad
            1 uni.
            Precio de venta
            14,06 €
            / uni. *
            14,06 €
            / uni. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Agregar a una lista
            Agregar a una lista

            Iniciar sesión para crear una lista de productos

            Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

            Crea una cuenta Iniciar sesión
            • Características técnicas
            • Valor medioambiental
            • Documentos
            • Más productos
            Descargar las características técnicas

            Características técnicas

            Dimen­siones
            • Anchura
              110 mm
            • Longitud
              210 mm
            • Anchura de la tapa
              110 mm
            • Altura de la aber­tura
              45 mm
            • Anchura de la aber­tura
              135 mm
            Configura­ción
            • Tipo de dispo­sitivo (tapa precor­tada para canal de insta­la­ción)
              Clipaje directo 45 mm
            • Solapa­miento
              Sí
            Acce­so­rios
            • Tiene campo de etique­tado
              No
            Mate­riales
            • Mate­rial
              Acri­lo­ni­t­ri­lo-buta­dieno­-es­ti­reno (ABS)
            • Trata­miento
              Sin trata­miento
            • Colour
              Blanco tráfico
            • Código RAL
              9016
            Seguridad
            • Resis­tencia al impacto IK
              IK07
            Equipo
            • Con película protec­tora
              No

            Valor medioambiental

            Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

            Conforme con RoHS Sí
            Conformidad con REACH Sí
            Sin halógenos Sí

            Certificaciones y documentos

            PEP - Distribution trunking - series LFF (english)
            PDF
            383,26 kB
            REACH declaration LFF73S1109016 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration LFF73S1109016 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documentos

            • Imagen del producto

              Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

              Imagen LFF73S1109016 | Hager España

              Imagen del producto LFF73S1109016

            • Manual de instrucciones

              Imagen Manual de instrucciones International 2020-01-01 | Hager España

              Manual de instrucciones International 2020-01-01

              PDF
              211,77 kB
            • Folletos técnicos

              Imagen FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización LFF en PVC | Hager España

              FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización LFF en PVC

              PDF
              82,53 kB
            • Folleto

              Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

              Book de fotografías de instalaciones de canal

              PDF
              17,67 MB
              Imagen Folleto Canales de diseño | Hager España

              Folleto Canales de diseño

              PDF
              3,25 MB
              Imagen Folleto Soluciones en canalización | Hager España

              Folleto Soluciones en canalización

              PDF
              3,76 MB
              Imagen Folleto Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

              Folleto Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

              PDF
              10,78 MB
            • Declaración de conformidad

              Imagen EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019 | Hager España

              EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019

              Declaración de conformidad International 2020-06-25

              PDF
              48,04 kB
            Más descargas

            Descubra el resto de productos de esta gama

              5
            • 1
              LF1001009016 - Minicanal LF PVC de 10x12mm, blanco RAL9016
              LF1001009016
              Minicanal LF PVC de 10x12mm, blanco RAL9016
              Precio de venta
              1,60 €
              / Metro *
              1,60 €
              / Metro *
            • 2
              LF1001009016A - Minicanal LF PVC de 10x12mm, blanco RAL9016 adhesiva
              LF1001009016A
              Minicanal LF PVC de 10x12mm, blanco RAL9016 adhesiva
              Precio de venta
              2,27 €
              / Metro *
              2,27 €
              / Metro *
            • 3
              LF1501509011 - Minicanal LF, en PVC, de 15x15 mm, negro
              LF1501509011
              Minicanal LF, en PVC, de 15x15 mm, negro
              Precio de venta
              3,04 €
              / Metro *
              3,04 €
              / Metro *
            • 4
              LF1501509016 - Minicanal LF PVC de 15x15mm, blanco RAL9016
              LF1501509016
              Minicanal LF PVC de 15x15mm, blanco RAL9016
              Precio de venta
              2,54 €
              / Metro *
              2,54 €
              / Metro *
            • 5
              LF1501509016A - Minicanal LF PVC de 15x15mm, blanco RAL9016 adhesiva
              LF1501509016A
              Minicanal LF PVC de 15x15mm, blanco RAL9016 adhesiva
              Precio de venta
              3,71 €
              / Metro *
              3,71 €
              / Metro *

            Productos

            • Cajas y armarios
            • Aparamenta de cabecera
            • Aparamenta modular
            • Puntos de carga para VE
            • Gestión de la energía
            • Gestión del cableado
            • Series de mecanismos
            • Detectores de movimiento y presencia
            • Soluciones KNX
            •  

            Apps

            • Hager Ready
            • domovea v2
            • Hager Mood
            • Hager Pilot
            • Hager Charge

            Soporte

            • Contactar
            • Asistencia técnica
            • Formaciones
            • Newsletter
            • Carrera
            • Centro de descargas

            Hager

            Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

             La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

            Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

            Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

            Más sobre Hager

            Siguenos

             

            • La empresa Hager
            • Prensa
            • Actualidad/Novedades
            • Menciones legales
            • Privacidad
            • Cookies
            • Informar una vulnerabilidad

            © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U