Minicanal LF PVC de 15x15mm, blanco RAL9016 LF1501509016
EAN
4012740011501
Cantidad
44 MTRs
Grupo
82
2,46 €
/ Metro
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
Conectividad
-
Accesorio de alineaciónSin acoplador
Dimensiones
-
Altura de la canal15 mm
-
Longitud en mm2000 mm
-
Ancho de la canal15 mm
-
Distancia horizontal entre perforaciones125 mm
Capacidad
-
Capacidad máxima de cables (Ø 11 mm y 50% de ocupación)1
-
Cap.cables 11mm (3x1,5-3x2,5) c/s apar.1
Puerta, tapa
-
Forma de la tapaPremontado
Materiales, acabados, colores
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
-
TransparenteNo
Cable
-
Sección interior150 mm²
Equipo
-
Número de compartimentos1
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Seguridad
-
Índice de protección IPIP30
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…60 °C
Temperatura
-
Temperatura ambiente-5…65 °C
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto LF1501509016
-
Archivos DXF
DXF364 KB -
Archivos STEP
STP149 KB -
Product Drawing
PDF66 KB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
PDF52 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF440 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para LF1501509016
PDF450 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para LF1501509016
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para LF1501509016
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas