![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Bolsa 10u ángulo plano para minicanal LF 15x15mm blanco RAL9016 LF1501559016
EAN
4012740011549
Cantidad
1 Kit
Grupo
80
16,54 €
/ Kit
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeClipado
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
-
Ángulo90 °
Conectividad
-
Accesorio de alineaciónSin acoplador
Dimensiones
-
Altura de la canal15 mm
-
Ancho de la canal15 mm
Puerta, tapa
-
Tapa con juntaNo
Materiales, acabados, colores
-
ColorRAL 9016
-
Color RALRAL9016 - blanco tráfico
-
MaterialABS
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Accesorios incluidos
-
Configuración de la pieza de formaMoldeada
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Seguridad
-
Índice de protección IPIP30
-
textimpactstrengthIK06
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…60 °C
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto LF1501559016
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
PDF52 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para LF1501559016
PDF450 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para LF1501559016
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para LF1501559016
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas