![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Bolsa 10u derivación T para minicanal LF 15x15mm blanco RAL9016 LF1501589016
EAN
4012740011570
Cantidad
1 Kit
Grupo
80
Precio de venta
16,54 €
/ Kit
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
Dimensiones
-
Altura de la canal15 mm
-
Ancho de la canal15 mm
-
Altura15 mm
-
Ancho15 mm
Puerta, tapa
-
Tapa con juntaNo
Materiales, acabados, colores
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Accesorios incluidos
-
Configuración de la pieza de formaMoldeada
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Seguridad
-
Conformidad con REACHSí
-
Conforme con RoHSSí
-
Sin halógenosYes
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…60 °C
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto LF1501589016
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
PDF52 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para LF1501589016
PEP_HAGER_LF40060_HAGE-00220-V01.01-EN_18122018
PDF450 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para LF1501589016
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para LF1501589016
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas