Bolsa 10u tapa final para minicanal LF 15x15mm blanco RAL9016 LF1501569016
EAN
4012740011556
Cantidad
1 Kit
Precio de venta
16,54 €
/ Kit
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura15 mm
-
Anchura15 mm
Materiales
-
MaterialPC-ABS sin halógenos
-
TratamientoSin tratamiento
-
ColourBlanco tráfico
-
Código RAL9016
Seguridad
-
Resistencia al impacto IKIK06
-
Índice de protección IPIP30
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 60 °C
Equipo
-
Con película protectoraNo
Configuración
-
SolapamientoSí
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje por clic
-
Series relacionadasLF 15x15
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto LF1501569016
-
Declaración de conformidad
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Declaración de conformidad International 2023-02-07
PDF52,28 kB
Más descargas