Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Int. maniobra HW1 1000A 4P extraíble • HW1W410DS | Hager

Interruptor de maniobra HW1 extraíble 4P 1000A HW1W410DS

EAN
3250613237189
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
8.997,70 €
/ uni. *

Completa tu sistema

Accesorios Opcionales

  • Ver más (62)
    • Bobina de tensión mínima 5 productos disponibles
    • Operador del motor 10 productos disponibles
    • Bobina de cierre 5 productos disponibles
    • Posi­ción del inte­rruptor auxi­liar 4 productos disponibles
    • Bloque de contactos auxi­liares 2 productos disponibles
    • Bloqueo de las funciones de enclava­miento 12 productos disponibles

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal asig­nada
      1000 A
    • Corriente asig­nada de corta dura­ción admi­sible lcw t=1 S 220 - 240 V CA según IEC60947 - 3
      55 kA
    • Corriente asig­nada de corta dura­ción admi­sible lcw t=1 S 380 - 415 V CA según IEC60947 - 3
      55 kA
    Arquitec­tura
    • Número de polos
      4
    • Tipo de cons­truc­ción del dispo­sitivo
      Extraíble
    Tensión
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      1000 V
    • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
      12000 V
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -25 - 70 °C

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme con RoHS
    REACh – libre de SVHC