Interruptor de maniobra HW1 fijo 3P 1000A HW1W310FS
EAN
3250613237073
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
5.681,58 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Alimentación eléctrica DC 1 productos disponibles
-
Operador del motor 10 productos disponibles
-
Disparador shunt 5 productos disponibles
-
Bobina de cierre 5 productos disponibles
-
Bobina de tensión mínima 5 productos disponibles
-
Ver más 31 otros productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada1000 A
-
Corriente asignada de corta duración admisible lcw t=1 S 220 - 240 V CA según IEC60947 - 355 kA
-
Corriente asignada de corta duración admisible lcw t=1 S 380 - 415 V CA según IEC60947 - 355 kA
Arquitectura
-
Número de polos3
-
Tipo de construcción del dispositivoFijo
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento Ui1000 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)12000 V
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-25 - 70 °C
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Installation manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF56,14 MBInstrucciones de seguridad
-
PDF159,14 kBQuickInstall manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF36,02 MB -
Manual
Catálogo técnico
hw+ Interruptores automáticos de corte al aire HW1 / HW2 / HW4
PDF63,50 MBUser manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF30,42 MB -
Folleto
Folleto hw+, ACB, quadro evo
PDF4,06 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2025-03-20
PDF408,27 kBDeclaración de conformidad en-GB 2025-03-20
PDF403,57 kB
Más descargas