Interruptor de maniobra HW1 fijo 3P 630A HW1W306FS
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Bobina de tensión mínima 5 productos disponibles -
Bobina de cierre 5 productos disponibles -
Posición del interruptor auxiliar 4 productos disponibles -
Operador del motor 10 productos disponibles -
Bloque de contactos auxiliares 2 productos disponibles -
Bloqueo de las funciones de enclavamiento 9 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Corriente nominal asignada630 A
-
Corriente asignada de corta duración admisible lcw t=1 S 220 - 240 V CA según IEC60947 - 355 kA
-
Corriente asignada de corta duración admisible lcw t=1 S 380 - 415 V CA según IEC60947 - 355 kA
-
Número de polos3
-
Tipo de construcción del dispositivoFijo
-
Tensión asignada de aislamiento Ui1000 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)12000 V
-
Frecuencia50 - 60 Hz
-
Temperatura de funcionamiento-25 - 70 °C
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto HW1W306FS
Interruptor de maniobra HW1 fijo 3P 630A
PDF -
Manual de instalación
Installation manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF56,14 MB
Instrucciones de seguridad
-
PDF159,14 kB
QuickInstall manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF36,02 MB -
Manual
Catálogo técnico
hw+ Interruptores automáticos de corte al aire HW1 / HW2 / HW4
PDF63,50 MB
User manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF30,42 MB -
Folleto
Folleto hw+, ACB, quadro evo
PDF4,06 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
EU DECLARATION OF CONFORMITY
Version of August 1, 2025
PDF404,18 kB
UKCA DECLARATION OF CONFORMITY
Version of August 1, 2025
PDF408,72 kB