Int.automático ACB HW1 630A 4P 55kA extraíble para unidad de disparo sentinel HW1M406DB
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Operador del motor 10 productos disponibles -
Conector macho de potencia nominal 2 productos disponibles -
Bobina de tensión mínima 5 productos disponibles -
Bobina de cierre 5 productos disponibles -
Brida de la puerta 1 productos disponibles -
Funciones de conexión 5 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Corriente nominal asignada630 A
-
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 400V AC IEC60947-255 kA
-
Poder asignado de corte de servicio lcs bajo 230 V CA según IEC60947-255 kA
-
Poder asignado de corte de
servicio lcs bajo 400 V CA según IEC60947-255 kA
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos6000
-
Endurancia mecánica en número de maniobras25000
-
Tensión asignada de aislamiento Ui1000 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)12000 V
-
Tipo de alimentación de tensiónCA
-
Resistencia interna50 µΩ
-
Número de polos4
-
Número de polos protegidos4
-
Tipo de construcción del dispositivoExtraíble
-
Tipo de polo4P4D N:0/50/100/200%
-
Tiempo de respuesta al cierre45 ms
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal39,40 W
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto HW1M406DB
Int.automático ACB HW1 630A 4P 55kA extraíble para unidad de disparo sentinel
PDF -
Manual de instalación
Installation manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF56,14 MB
Instrucciones de seguridad
-
PDF159,14 kB
QuickInstall manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF36,02 MB -
Manual
Catálogo técnico
hw+ Interruptores automáticos de corte al aire HW1 / HW2 / HW4
PDF63,50 MB
User manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF30,42 MB
User manual
hw+ sentinel electronic trip units
PDF19,14 MB -
Folleto
Folleto hw+, ACB, quadro evo
PDF4,06 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
EU DECLARATION OF CONFORMITY
Version of April 3, 2023
PDF553,64 kB
EU DECLARATION OF CONFORMITY
Version of August 1, 2025
PDF436,86 kB
UKCA DECLARATION OF CONFORMITY
Version of August 1, 2025
PDF442,09 kB