Interruptor automático de caja moldeada x160, 4P4D, 40kA, 63A, TM Regulable/Fijo HNA064H
EAN
3250613130961
Cantidad
1 uni.
Grupo
60
799,06 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de mandoManeta
-
Número de polos protegidos4
-
Número de polos4 P
-
Tipo de polos4P4D
-
Tipo de cajaEmpotrado
Funciones
-
Aparato equipado con función protecciónSí
-
Bloque de disparoTM A/F
-
Protección diferencial integradaNo
Mandos e indicadores
-
Mando motorizado integradoNo
Principales características eléctricas
-
Tensión asignada de empleo en alterna220 / 415 V
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento690 V
-
Tensión soportada al impulso asignada8 kV
-
Equipado con bobina de mínima tensiónNo
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal63 A
-
Regulación del térmico0.63 / 0.8 / 1
-
Corriente asignada a 10°C según IEC 6094771.7 A
-
Corriente asignada a 15°C según IEC 6094770.7 A
-
Corriente asignada a 20°C según IEC 6094769.6 A
-
Corriente asignada a 25°C según IEC 6094768.6 A
-
Corriente asignada a 30°C según IEC 6094767.5 A
-
Corriente asignada a 35°C según IEC 6094766.4 A
-
Corriente asignada a 40°C según IEC 6094765.3 A
-
Corriente asignada a 45°C según IEC 6094764.1 A
-
Corriente asignada a 50°C según IEC 6094763 A
-
Corriente asignada a 55°C según IEC 6094761.8 A
-
Corriente asignada a 60°C según IEC 6094760.6 A
-
Corriente asignada a 65°C según IEC 6094759.3 A
-
Corriente asignada a 70°C según IEC 6094758.1 A
-
Poder corte último en c.a. 230V (EN 60947-2)85 kA
-
Poder corte último en c.a. 240V (EN 60947-2)85 kA
-
Poder corte último en c.a. 400V (EN 60947-2)40 kA
-
Poder corte último en c.a. 415V (EN 60947-2)40 kA
-
Valor de regulación térmica40 / 50 / 63 A
-
icu380vaciec60947240 kA
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado68 mm
-
Altura del producto instalado130 mm
-
Anchura del producto instalado100 mm
Frecuencia
-
Frecuencia50 a 60 Hz
Potencia
-
Potencia disipada por polo a 0,63 In4 W
-
Potencia disipada por polo a 0,8 In6.3 W
-
Potencia disipada total a 0,63 In12.1 W
-
Potencia disipada total a 0,8 In18.9 W
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal30 W
-
Potencia disipada por polo10 W
Endurancia
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos1000
-
Endurancia mecánica en número de maniobras4000
Instalación, montaje
-
Par de apriete6Nm
-
Montaje opcional sobre perfil DIN mediante adaptadorNo
Conexión
-
Sección de conexión en cable flexible4 / 70mm²
-
Sección de conexión en cable rígido4 / 95mm²
-
ConexiónConexiones frontales
-
Tipo de conexiónBorne de jaula con tornillo
Configuración
-
Corriente de regulación del magnético1000 A
Equipo
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados0
-
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos0
-
Número de contactos auxiliares conmutados0
-
Mando motor opcionalNo
-
AccesoriableSí
Normas
-
NormaIEC 60947-2
-
Directiva europea WEEEafectado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP4X
-
Conformidad con REACHSí
-
Conforme con RoHSSí
-
Sin halógenosNo
Condiciones de uso
-
Grado de polución / IEC60664/IEC60947-23
-
Altitud2000 m
Temperatura
-
Temperatura de calibración50 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador HNA064H
PDF8 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF215 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para HNA064H
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para HNA064H
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Interruptor automático de caja moldeada x160, 4P4D, 40kA, 63A, TM Regulable/Fijo
Interruptor automático de caja moldeada tipo x160, 4P4D, poder de corte 40kA, intensidad nominal 63A, Relés termomagnéticos. Relé térmico regulable 0,63-0,8-1xIn. Relé magnético fijo >10x.Conforme a norma UNE EN 60947-2 . .Conforme a norma UNE EN 60947-2 .
Interruptor automático de caja moldeada tipo x160, 4P4D, poder de corte 40kA, intensidad nominal 63A, Relés termomagnéticos. Relé térmico regulable 0,63-0,8-1xIn. Relé magnético fijo >10x.Conforme a norma UNE EN 60947-2 . .Conforme a norma UNE EN 60947-2 .
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !