Bornes de conexión para interruptores x160, 4P, cobre / Aluminio HYA006H

EAN
3250613346669
Cantidad
1 uni.
Grupo
60
Precio de venta
98,44 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de polos
    4 P
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    160 A
Conexión
  • Sección de conductor
    35…70 mm²
Cable
  • Material del cable
    Cu / Al
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Condiciones de uso
  • Grado de polución / IEC60664/IEC60947-2
    3
  • Altitud
    2000 m

Texto para prescripción

Bornes de conexión para interruptores x160, 4P, cobre / Aluminio
Bornes de conexión para interruptores x160, 4polos, intensidad nominal cobre / Aluminio

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.