Interruptor automático caja moldeada h3+ x630,3P3D, 630A,50kA,relé LSnI HMJ630GR
Precio de venta
4.974,15 €
/ uni.
*
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Bobina de tensión mínima 8 productos disponibles -
Disparador shunt 5 productos disponibles -
Enclavamiento eléctrico 2 productos disponibles -
Adaptador de cable auxiliar 1 productos disponibles -
Bloque de contactos auxiliares 3 productos disponibles -
Bloqueo de las funciones de enclavamiento 7 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal IN630 A
-
Poder de corte último Icu a 230V AC (EN 60947-2)85 kA
-
Poder de corte último Icu a 240V AC (EN 60947-2)85 kA
-
Poder de corte último Icu a 400V AC (EN 60947-2)50 kA
-
Poder de corte último Icu a 415V AC (EN 60947-2)50 kA
-
Poder de corte sobre 1 polo 230V (EN 60947-2)10 kA
-
Poder de corte a 1 polo 400V AC (EN 60947-2)10 kA
-
Poder de corte de servicio Ics a 230 V AC según IEC 60947-285 kA
-
Poder de corte de servicio Ics a 400 V AC según IEC 60947-250 kA
-
Corriente asignada a 10°C según IEC 60947630 A
-
Corriente asignada a 15°C según IEC 60947630 A
-
Corriente asignada a 20°C según IEC 60947630 A
-
Corriente asignada a 25°C según IEC 60947630 A
-
Corriente asignada a 30°C según IEC 60947630 A
-
Corriente asignada a 35°C según IEC 60947630 A
-
Corriente asignada a 40°C según IEC 60947630 A
-
Corriente asignada a 45°C según IEC 60947630 A
-
Corriente asignada a 50°C según IEC 60947630 A
-
Corriente asignada a 55°C según IEC 60947630 A
-
Corriente asignada a 60°C según IEC 60947622 A
-
Corriente asignada a 65°C según IEC 60947570 A
-
Corriente asignada a 70°C según IEC 60947510 A
Arquitectura
-
Número de polos3
-
Elemento de control/operaciónManeta
-
Tipo de construcción del dispositivoFijo
-
Posición del neutroSin neutro
Disparo
-
Tiempo de respuesta al disparar10 ms
Configuración
-
Ir1 - ajuste de corriente por dial250 A, 300 A, 350 A, 370 A, 400 A, 500 A, 600 A, 630 A
-
Rango de ajuste de disparo de corto retardo de cortocircuito375 - 6300 A
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Instalación, montaje
-
Par de apriete nominal18 - 18 Nm
-
Posición de montaje/conexiónFrontal
Tensión
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)8000 V
-
Tensión asignada de aislamiento Ui800 V
-
Tensión asignada de empleo en alterna220 - 415 V
Funciones
-
Unidad de disparoLSNI
Potencia
-
Potencia disipada en IN119 W
-
Potencia disipada por polo en In39,6 W
Equipo
-
Número de contactos auxiliares como contacto conmutado0
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados0
-
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos0
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP4X
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-25 - 70 °C
Conexión
-
Tipo de conector/toma de corrienteBorne
Cable
-
Material de cableCobre, Aluminio
Dimensiones
-
Altura260 mm
-
Anchura140 mm
-
Profundidad150 mm
Controles e indicadores
-
Accionamiento motorizado integradoNo
Compatibilidad
-
Adecuado para perfil DINNo
-
Compatible con RDC AOBSí
-
Adecuado para cuadro de distribuciónSí
Fuente de alimentación
-
Posición fuente de alimentaciónBidireccional
Protección eléctrica
-
Protección contra sobrecarga de largo retardo (ltd): Retraso (tr)5 s
-
Protección de corto retardo (std): corriente (lsd)1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
-
Protección de corto retardo (std): retardo (tsd)100 ms
-
Protección instantánea (li): coeficiente de regulación del dial1
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto HMJ630GR
Interruptor automático caja moldeada h3+ x630,3P3D, 630A,50kA,relé LSnI
PDF -
Manual de instalación
Manual de instalación International 2019-01-25
PDF683,20 kB
Manual de instalación International 2024-10-29
PDF10,33 MB -
Manual
Manual en-GB 2021-02-26
PDF26,34 MB -
Catalogue
Catalogue en-GB 2025-09-04
PDF26,44 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-US 2026-07-14
PDF412,41 kB
EU Declaration of Conformity
PDF588,41 kB
Más descargas