Interruptor automático magnetotérmico serie HM 4P 80A curva D 15kA HMD480
EAN
3250613230340
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
977,40 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Accesorios mecánicos para componentes de baja tensión 1 productos disponibles -
Adaptador de carril DIN 1 productos disponibles -
Bloque de contactos auxiliares 2 productos disponibles -
Bobina de tensión mínima 2 productos disponibles -
Liberación de baja y sobretensión 1 productos disponibles -
Disparador shunt 2 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de polo4P
-
CurvaD
Tensión
-
Tensión asignada de empleo en alterna415 - 415 V
-
Tipo de alimentación de tensiónCA
-
Tensión asignada de aislamiento Ui500 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)6000 V
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada80 A
-
Poder asignado de corte de servicio lcs CA según IEC60898-17,50 kA
-
Poder de corte asignado lcn bajo 230 V CA conforme a IEC60898-115 kA
-
Poder asignado de corte último en cortocircuito lcu bajo 230 V CA IEC60947-215 kA
-
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 400V AC IEC60947-215 kA
-
Corriente asignada a -20°C112 A
-
Corriente asignada a -15°C109 A
-
Corriente asignada a -10°C106 A
-
Corriente asignada a -5°C102 A
-
Corriente asignada a 0°C99,20 A
-
Corriente asignada a 5°C96 A
-
Corriente asignada a 10°C92,80 A
-
Corriente asignada a 15°C89,60 A
-
Corriente asignada a 20°C86,40 A
-
Corriente asignada a 25°C83,20 A
-
Corriente asignada a 30°C80 A
-
Corriente asignada a 35°C77,60 A
-
Corriente asignada a 40°C75,10 A
-
Corriente asignada a 45°C72,60 A
-
Corriente asignada a 50°C70 A
-
Corriente asignada a 55°C67,20 A
-
Corriente asignada a 60°C64,30 A
Instalación, montaje
-
Par de apriete nominal3,5 - 5,0 Nm
-
Tipo de conexión superior para aparatos modularesBorne a tornillo
-
Tipo de conexión inferior para aparatos modularesBorne a tornillo
-
Par de apriete nominal del terminal inferior3,60 - 3,60 Nm
-
Par de apriete nominal del terminal superior3,60 - 3,60 Nm
Principales características eléctricas
-
Poder asignado de corte de servicio en cortocircuito lcn AC conforme a IEC60898-115 kA
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal25,71 W
Endurancia
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos4000
-
Endurancia mecánica en número de maniobras20000
Conexión
-
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores rígidos1 - 70 mm²
-
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores flexibles1 - 50 mm²
-
Sección transversal de conductor flexible50 mm²
-
Sección transversal de conductor rígido70 mm²
Condiciones de uso
-
Grado de contaminación según IEC60664 / IEC60947-23
-
Clase de limitación de energía I²t3
-
Protección a la humedad en el airePara todos los climas
-
Temperatura de funcionamiento-25 - 70 °C
Capacidad
-
Número de módulos6
Conectividad
-
Alineamiento de los bornes superiores para aparatos modularesBornes alineados
-
Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modularesBornes alineados
Dimensiones
-
Altura90 mm
-
Anchura106 mm
-
Profundidad70 mm
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto HMD480
Interruptor automático magnetotérmico serie HM 4P 80A curva D 15kA
PDF -
Folleto
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2021-07-16
PDF100,75 kB
Declaration
Declaración de conformidad International 2023-05-12
PDF454,73 kB
Más descargas