The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta modular
    • Apara­menta de protec­ción modular
    • Bloques dife­ren­ciales
    • BFH480E
    EAN
    3250611360018
    Cantidad
    1 uni.
    • Bloques dife­ren­ciales

    Bloque diferencial para serie HM 4P 300 mA 80-100-125A tipo A HI BFH480E

    Precio de venta
    1.116,84 €
    / uni. *
    1.116,84 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Bloque diferencial para serie HM 4P 300 mA 80-100-125A tipo A HI

    BFH480E

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      125 A
    • Corriente dife­ren­cial asig­nada ldn
      300 mA
    Arquitec­tura
    • Número de polos
      4
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 50 Hz
    Insta­la­ción, montaje
    • Par de apriete nominal
      3,50 - 3,50 Nm
    Potencia
    • Potencia disipada en IN
      15 W
    Endu­rancia
    • Número de manio­bras mecá­nicas
      7000
    • Endu­rancia eléc­trica en número de ciclos
      1000
    Tensión
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      500 V
    • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
      6000 V
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      240 - 415 V
    Seguridad
    • Tipo de corriente residual
      A HI
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      6
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de cone­xión
      Borne de tornillo
    • Alinea­miento de los bornes infe­riores para aparatos modulares
      Bornes alineados
    Dimen­siones
    • Altura
      103 mm
    • Anchura
      213 mm
    • Profun­didad
      69 mm

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Add-on-block 2P 125A 30mA F (English)
    PDF
    184,86 kB
    REACH declaration BFH480E
    PDF
    Informe RoHS BFH480E
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen BFH480E | Hager España

      Imagen del producto BFH480E

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto BFH480E | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto BFH480E

      Bloque diferencial para serie HM 4P 300 mA 80-100-125A tipo A HI

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2022-03-09 | Hager España

      Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2022-03-09

      PDF
      945,34 kB
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-15 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-15

      PDF
      264,45 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2021-11-10

      PDF
      920,46 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      BS463N - Bloque diferencial para serie M/N 4P 63A 1A tipo A selectivo
      BS463N
      Bloque diferencial para serie M/N 4P 63A 1A tipo A selectivo
      Precio de venta
      923,55 €
      / uni. *
      923,55 €
      / uni. *
    • 2
      BQ463N - Bloque diferencial para M/N 4P 63A 300mA tipo A HI selectivo
      BQ463N
      Bloque diferencial para M/N 4P 63A 300mA tipo A HI selectivo
      Precio de venta
      982,22 €
      / uni. *
      982,22 €
      / uni. *
    • 3
      BF463N - Bloque diferencial para serie M/N 4P 63A 300mA tipo A
      BF463N
      Bloque diferencial para serie M/N 4P 63A 300mA tipo A
      Precio de venta
      821,02 €
      / uni. *
      821,02 €
      / uni. *
    • 4
      BR463N - Bloque diferencial para serie M/N 4P 63A 500mA tipo A selectivo
      BR463N
      Bloque diferencial para serie M/N 4P 63A 500mA tipo A selectivo
      Precio de venta
      857,93 €
      / uni. *
      857,93 €
      / uni. *
    • 5
      BD426N - Bloque diferencial para serie M/N 4P 25A 30mA tipo AC
      BD426N
      Bloque diferencial para serie M/N 4P 25A 30mA tipo AC
      Precio de venta
      482,74 €
      / uni. *
      482,74 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U