Interruptor automático de caja moldeada h3+ PW1600, 3P3D, 70kA, 800A, LI<br/> HEQ800FR
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Bobina de tensión mínima 5 productos disponibles -
Accesorios eléctricos para componentes de baja tensión 4 productos disponibles -
Cubrebornes 1 productos disponibles -
Accesorios mecánicos para componentes de baja tensión 4 productos disponibles -
Posición del interruptor auxiliar 1 productos disponibles -
Bloque de contactos auxiliares 2 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Corriente nominal IN800 A
-
Poder de corte último Icu a 230V AC (EN 60947-2)70 kA
-
Poder de corte último Icu a 240V AC (EN 60947-2)70 kA
-
Poder de corte último Icu a 400V AC (EN 60947-2)70 kA
-
Poder de corte último Icu a 415V AC (EN 60947-2)70 kA
-
Poder de corte sobre 1 polo 230V (EN 60947-2)19,2 kA
-
Poder de corte a 1 polo 400V AC (EN 60947-2)19,2 kA
-
Poder de corte último Icu a 690V AC (EN 60947-2)30 kA
-
Poder de corte de servicio Ics a 220 V AC según IEC 60947-270 kA
-
Poder de corte de servicio Ics a 230 V AC según IEC 60947-270 kA
-
Poder de corte de servicio Ics a 240 V AC según IEC 60947-270 kA
-
Poder de corte de servicio Ics a 380 V AC según IEC 60947-270 kA
-
Poder de corte de servicio Ics a 400 V AC según IEC 60947-270 kA
-
Poder de corte de servicio Ics a 415 V AC según IEC 60947-270 kA
-
Poder de corte de servicio Ics a 690 V AC según IEC 60947-230 kA
-
Corriente asignada a 10°C según IEC 60947800 A
-
Corriente asignada a 15°C según IEC 60947800 A
-
Corriente asignada a 20°C según IEC 60947800 A
-
Corriente asignada a 25°C según IEC 60947800 A
-
Corriente asignada a 30°C según IEC 60947800 A
-
Corriente asignada a 35°C según IEC 60947800 A
-
Corriente asignada a 40°C según IEC 60947800 A
-
Corriente asignada a 45°C según IEC 60947800 A
-
Corriente asignada a 50°C según IEC 60947800 A
-
Corriente asignada a 55°C según IEC 60947800 A
-
Corriente asignada a 60°C según IEC 60947800 A
-
Corriente asignada a 70°C según IEC 60947800 A
-
Corriente asignada a 65°C según IEC 60947800 A
-
Número de polos3
-
Elemento de control/operaciónManeta
-
Tipo de construcción del dispositivoFijo
-
Posición del neutroSin neutro
-
Tiempo de respuesta al disparar12 ms
-
Frecuencia50 - 60 Hz
-
Par de apriete nominal50-50 Nm
-
Posición de montaje/conexiónFrontal
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)8 kV
-
Tensión asignada de aislamiento Ui1000 V
-
Tensión asignada de empleo en alterna220 - 690 V
-
Unidad de disparoSentinel LI
-
Potencia disipada en IN23,6 W
-
Potencia disipada por polo en In4,6 W
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos4000
-
Número de maniobras mecánicas20000
-
Número de contactos auxiliares como contacto conmutado0
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados0
-
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos0
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Temperatura de funcionamiento-25 - 70 °C
-
Grado de polución / IEC 60664/IEC 60947-23
-
Tipo de conector/toma de corrienteBorne
-
InterenclavableSí
-
Material de cableCobre, Aluminio
-
Altura330 mm
-
Anchura210 mm
-
Profundidad198 mm
-
Accionamiento motorizado integradoNo
-
Adecuado para perfil DINNo
-
Compatible con RDC AOBNo
-
Adecuado para cuadro de distribuciónSí
-
Posición fuente de alimentaciónBidireccional
-
Tipo de conexiónConexión de tornillo
-
Protección contra sobrecarga de largo retardo (ltd): Retraso (tr)0,5 s, 1 s, 2 s, 4 s, 5 s, 8 s, 10 s, 15 s, 20 s, 25 s
-
Protección instantánea (li): coeficiente de regulación del dial1,5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto HEQ800FR
Interruptor automático de caja moldeada h3+ PW1600, 3P3D, 70kA, 800A, LI
PDF -
Manual de instrucciones
Manual de instrucciones International 2024-05-28
PDF17,30 MB
Manual de instrucciones International 2024-05-28
PDF1,47 MB
Manual de instrucciones International 2024-05-29
PDF1,37 MB
Manual de instrucciones International 2024-05-30
PDF3,31 MB
Manual de instrucciones International 2024-06-17
PDF8,51 MB
Manual de instrucciones International 2024-07-01
PDF13,19 MB
Manual de instrucciones International 2024-07-02
PDF5,46 MB
Manual de instrucciones en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT, es-ES, it-IT, nl-NL, pl-PL, zh-CN 2024-06-12
PDF1,67 MB -
Manual de instalación
Manual de instalación
h3+ PW1600 Interruptores automáticos en caja moldeada de 630 A a 1600 A
PDF40,05 MB
Manual de instalación International 2024-06-06
PDF2,90 MB
Manual de instalación en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT, es-ES, it-IT, nl-NL, pl-PL, zh-CN 2025-06-17
PDF1,67 MB
QuickInstall manual
h3+ PW1600 Moulded case circuit breakers 630 A to 1600 A
PDF25,64 MB -
Manual
Catálogo técnico
Interruptor automático en caja moldeada
PDF37,95 MB
Manual International 2024-12-17
PDF2,41 MB
Manual de usuario
h3+ PW1600 Interruptores automáticos en caja moldeada de 630 A a 1600 A
PDF11,76 MB
User manual
hw+ sentinel electronic trip units
PDF19,14 MB -
Folleto
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-US 2026-07-15
PDF265,25 kB
UKCA DECLARATION OF CONFORMITY
Version of January 16, 2024
PDF415,30 kB