Interruptor automático de caja moldeada de la gama h3+ de 4 polos (4P4D), corriente nominal 160A. Montaje fijo y enchufable, poder de corte 18kA, tensión de empleo 220/415V AC. Diseñado para la protección eficaz en instalaciones eléctricas, equipado con relé termomagnético y opción de montaje sobre carril DIN para facilitar su integración. Incorpora dispositivo de bloqueo sin accesorios adicionales. Adecuado para todo tipo de edificios terciarios: comercios, hoteles, oficinas y centros de salud.
EAN
3250613136628
Cantidad
1 uni.
Interruptor automático de caja moldeada x160, 4P4D, 18kA, 160A,relé térmico fijo HDA161L
Precio de venta
1.266,01 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Bobina de tensión mínima 8 productos disponibles -
Disparador shunt 5 productos disponibles -
AOB MCCB tipo A-HI 1 productos disponibles -
Bloque de contactos auxiliares 2 productos disponibles -
Cubrebornes 3 productos disponibles -
Maneta para interruptor de potencia 2 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal IN160 A
-
Poder de corte último Icu a 400V AC (EN 60947-2)18 kA
-
Poder de corte último Icu a 240V AC (EN 60947-2)25 kA
-
Poder de corte de servicio Ics a 230 V AC según IEC 60947-225 kA
-
Poder de corte de servicio Ics a 400 V AC según IEC 60947-218 kA
-
Corriente asignada a 0°C según IEC 60947187,20 A
-
Corriente asignada a 10°C según IEC 60947187,20 A
-
Corriente asignada a 15°C según IEC 60947184 A
-
Corriente asignada a 20°C según IEC 60947180,70 A
-
Corriente asignada a 25°C según IEC 60947177,40 A
-
Corriente asignada a 30°C según IEC 60947174,10 A
-
Corriente asignada a 35°C según IEC 60947170,70 A
-
Corriente asignada a 40°C según IEC 60947167,20 A
-
Corriente asignada a 45°C según IEC 60947163,60 A
-
Corriente asignada a 50°C según IEC 60947160 A
-
Corriente asignada a 55°C según IEC 60947156,20 A
-
Corriente asignada a 60°C según IEC 60947152,40 A
-
Corriente asignada a 65°C según IEC 60947148,50 A
-
Corriente asignada a 70°C según IEC 60947144,40 A
Arquitectura
-
Número de polos4
-
Elemento de control/operaciónManeta
-
Tipo de construcción del dispositivoFijo
Disparo
-
Tiempo de respuesta al disparar10 ms
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Tensión
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)8000 V
-
Tensión asignada de aislamiento Ui690 V
-
Tensión asignada de empleo en alterna220 - 415 V
Funciones
-
Unidad de disparoTM F/F
Potencia
-
Potencia disipada en IN43,80 W
Endurancia
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos10000
-
Número de maniobras mecánicas20000
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP4X
Conexión
-
Sección transversal de conductor flexible4 - 70 mm²
-
Sección transversal de conductor rígido4 - 95 mm²
Instalación, montaje
-
Par de apriete nominal6 - 6 Nm
-
Posición de montaje/conexiónFrontal
-
Par de apriete nominal del terminal inferior6 - 6 Nm
-
Par de apriete nominal del terminal superior6 - 6 Nm
Conectividad
-
Tipo de conexiónBorne de tornillo
-
AT_ThermalProtectionKnobSetting1, 1
Dimensiones
-
Altura130 mm
-
Anchura100 mm
-
Profundidad68 mm
Compatibilidad
-
Adecuado para perfil DINSí
Principales características eléctricas
-
Tiempo de disparo de protección magnética0 - 0 ms
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto HDA161L
Interruptor automático de caja moldeada x160, 4P4D, 18kA, 160A, TM Fijo
PDF -
Manual de instalación
Manual de instalación International 2021-06-07
PDF8,51 MB -
Folleto
Folleto Protección garantizada: Caja moldeada h3+
PDF4,24 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2025-03-20
PDF435,49 kB
Declaración de conformidad en-US 2026-07-14
PDF346,59 kB
Más descargas