Interruptor automático de caja moldeada x160, 4P4D, 18kA, 125A, TM Fijo HDA126L
Precio de venta
968,51 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Bobina de tensión mínima 8 productos disponibles -
Disparador shunt 5 productos disponibles -
AOB MCCB tipo A-HI 2 productos disponibles -
Bloque de contactos auxiliares 2 productos disponibles -
Cubrebornes 3 productos disponibles -
Maneta para interruptor de potencia 2 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal IN125 A
-
Poder de corte último Icu a 400V AC (EN 60947-2)18 kA
-
Poder de corte último Icu a 240V AC (EN 60947-2)25 kA
-
Poder de corte de servicio Ics a 230 V AC según IEC 60947-225 kA
-
Poder de corte de servicio Ics a 400 V AC según IEC 60947-218 kA
-
Corriente asignada a 0°C según IEC 60947148,80 A
-
Corriente asignada a 10°C según IEC 60947148,80 A
-
Corriente asignada a 15°C según IEC 60947146 A
-
Corriente asignada a 20°C según IEC 60947143,20 A
-
Corriente asignada a 25°C según IEC 60947140,30 A
-
Corriente asignada a 30°C según IEC 60947137,40 A
-
Corriente asignada a 35°C según IEC 60947134,40 A
-
Corriente asignada a 40°C según IEC 60947131,30 A
-
Corriente asignada a 45°C según IEC 60947128,20 A
-
Corriente asignada a 50°C según IEC 60947125 A
-
Corriente asignada a 55°C según IEC 60947121,60 A
-
Corriente asignada a 60°C según IEC 60947118,20 A
-
Corriente asignada a 65°C según IEC 60947114,70 A
-
Corriente asignada a 70°C según IEC 60947111,10 A
Arquitectura
-
Número de polos4
-
Elemento de control/operaciónManeta
-
Tipo de construcción del dispositivoFijo
Disparo
-
Tiempo de respuesta al disparar10 ms
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Tensión
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)8000 V
-
Tensión asignada de aislamiento Ui690 V
-
Tensión asignada de empleo en alterna220 - 415 V
Funciones
-
Unidad de disparoTM F/F
Potencia
-
Potencia disipada en IN33 W
Endurancia
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos10000
-
Número de maniobras mecánicas20000
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP4X
Conexión
-
Sección transversal de conductor flexible4 - 70 mm²
-
Sección transversal de conductor rígido4 - 95 mm²
Instalación, montaje
-
Par de apriete nominal6 - 6 Nm
-
Posición de montaje/conexiónFrontal
-
Par de apriete nominal del terminal inferior6 - 6 Nm
-
Par de apriete nominal del terminal superior6 - 6 Nm
Conectividad
-
Tipo de conexiónBorne de tornillo
-
AT_ThermalProtectionKnobSetting1, 1
Dimensiones
-
Altura130 mm
-
Anchura100 mm
-
Profundidad68 mm
Compatibilidad
-
Adecuado para perfil DINSí
Principales características eléctricas
-
Tiempo de disparo de protección magnética0 - 0 ms
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto HDA126L
Interruptor automático de caja moldeada x160, 4P4D, 18kA, 125A, TM Fijo
PDF -
Manual de instalación
Manual de instalación International 2021-06-07
PDF8,51 MB -
Folleto
Folleto Protección garantizada: Caja moldeada h3+
PDF4,24 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2025-03-20
PDF435,49 kB
Declaración de conformidad en-US 2026-07-14
PDF346,59 kB
Más descargas