Interruptor automático de caja moldeada x160, 4P4D, 18kA, 63A, TM Fijo HDA064L
EAN
3250613136543
Cantidad
1 uni.
Grupo
60
Precio de venta
565,58 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de mandoManeta
-
Número de polos protegidos4
-
Número de polos4 P
-
Tipo de polos4P4D
-
Tipo de cajaEmpotrado
Funciones
-
Aparato equipado con función protecciónSí
-
Bloque de disparoTM F/F
-
Protección diferencial integradaNo
Mandos e indicadores
-
Mando motorizado integradoNo
Principales características eléctricas
-
Tensión asignada de empleo en alterna220 / 415 V
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento690 V
-
Tensión soportada al impulso asignada8 kV
-
Equipado con bobina de mínima tensiónNo
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal63 A
-
Regulación del térmico1
-
Corriente asignada a 10°C según IEC 6094776.4 A
-
Corriente asignada a 15°C según IEC 6094774.9 A
-
Corriente asignada a 20°C según IEC 6094773.3 A
-
Corriente asignada a 25°C según IEC 6094771.7 A
-
Corriente asignada a 30°C según IEC 6094770 A
-
Corriente asignada a 35°C según IEC 6094768.3 A
-
Corriente asignada a 40°C según IEC 6094766.6 A
-
Corriente asignada a 45°C según IEC 6094764.8 A
-
Corriente asignada a 50°C según IEC 6094763 A
-
Corriente asignada a 55°C según IEC 6094761.1 A
-
Corriente asignada a 60°C según IEC 6094759.1 A
-
Corriente asignada a 65°C según IEC 6094757.1 A
-
Corriente asignada a 70°C según IEC 6094755 A
-
Poder corte último en c.a. 230V (EN 60947-2)25 kA
-
Poder corte último en c.a. 240V (EN 60947-2)25 kA
-
Poder corte último en c.a. 400V (EN 60947-2)18 kA
-
Poder corte último en c.a. 415V (EN 60947-2)18 kA
-
Valor de regulación térmica63 A
-
icu380vaciec60947218 kA
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado68 mm
-
Altura del producto instalado130 mm
-
Anchura del producto instalado100 mm
Frecuencia
-
Frecuencia50 a 60 Hz
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal21.3 W
-
Potencia disipada por polo7.1 W
Endurancia
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos1000
-
Endurancia mecánica en número de maniobras4000
Instalación, montaje
-
Montaje opcional sobre perfil DIN mediante adaptadorNo
Conexión
-
ConexiónConexiones frontales
-
Tipo de conexiónBorne de jaula con tornillo
Configuración
-
Corriente de regulación del magnético1000 A
Equipo
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados0
-
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos0
-
Número de contactos auxiliares conmutados0
-
Mando motor opcionalNo
-
AccesoriableSí
Normas
-
NormaIEC 60947-2
-
Directiva europea WEEEafectado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP4X
-
Conformidad con REACHSí
-
Conforme con RoHSSí
-
Sin halógenosNo
Condiciones de uso
-
Grado de polución / IEC60664/IEC60947-23
-
Altitud2000 m
Temperatura
-
Temperatura de calibración50 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador HDA064L
PDF8 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF215 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para HDA064L
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para HDA064L
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Interruptor automático de caja moldeada x160, 4P4D, 18kA, 63A, TM Fijo
Interruptor automático de caja moldeada hager termomagnético x160, 4P4D, 18kA, 63A,Relé térmico fijo: 1xIn, relé magnético fijo>10xIn . Conforme a la norma IEC 60947-2
Interruptor automático de caja moldeada hager termomagnético x160, 4P4D, 18kA, 63A,Relé térmico fijo: 1xIn, relé magnético fijo>10xIn . Conforme a la norma IEC 60947-2
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !