![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Interruptor automático de caja moldeada x160, 4P4D, 18kA, 50A, TM Fijo HDA051L
EAN
3250613136529
Cantidad
1 uni.
Grupo
60
565,58 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de mandoManeta
-
Número de polos protegidos4
-
Número de polos4 P
-
Tipo de polos4P4D
-
Tipo de cajaEmpotrado
Funciones
-
Aparato equipado con función protecciónSí
-
Bloque de disparoTM F/F
-
Protección diferencial integradaNo
Mandos e indicadores
-
Mando motorizado integradoNo
Principales características eléctricas
-
Tensión asignada de empleo en alterna220 / 415 V
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento690 V
-
Tensión soportada al impulso asignada8 kV
-
Equipado con bobina de mínima tensiónNo
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal50 A
-
Regulación del térmico1
-
Corriente asignada a 10°C según IEC 6094760.4 A
-
Corriente asignada a 15°C según IEC 6094759.2 A
-
Corriente asignada a 20°C según IEC 6094758 A
-
Corriente asignada a 25°C según IEC 6094756.7 A
-
Corriente asignada a 30°C según IEC 6094755.4 A
-
Corriente asignada a 35°C según IEC 6094754.1 A
-
Corriente asignada a 40°C según IEC 6094752.8 A
-
Corriente asignada a 45°C según IEC 6094751.4 A
-
Corriente asignada a 50°C según IEC 6094750 A
-
Corriente asignada a 55°C según IEC 6094748.5 A
-
Corriente asignada a 60°C según IEC 6094747 A
-
Corriente asignada a 65°C según IEC 6094745.4 A
-
Corriente asignada a 70°C según IEC 6094743.8 A
-
Poder corte último en c.a. 230V (EN 60947-2)25 kA
-
Poder corte último en c.a. 240V (EN 60947-2)25 kA
-
Poder corte último en c.a. 400V (EN 60947-2)18 kA
-
Poder corte último en c.a. 415V (EN 60947-2)18 kA
-
Valor de regulación térmica50 A
-
icu380vaciec60947218 kA
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado68 mm
-
Altura del producto instalado130 mm
-
Anchura del producto instalado100 mm
Frecuencia
-
Frecuencia50 a 60 Hz
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal17.3 W
-
Potencia disipada por polo5.8 W
Endurancia
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos1000
-
Endurancia mecánica en número de maniobras4000
Instalación, montaje
-
Montaje opcional sobre perfil DIN mediante adaptadorNo
Conexión
-
ConexiónConexiones frontales
-
Tipo de conexiónBorne de jaula con tornillo
Configuración
-
Corriente de regulación del magnético600 A
Equipo
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados0
-
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos0
-
Número de contactos auxiliares conmutados0
-
Mando motor opcionalNo
-
AccesoriableSí
Normas
-
NormaIEC 60947-2
-
Directiva europea WEEEafectado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP4X
Condiciones de uso
-
Grado de polución / IEC60664/IEC60947-23
-
Altitud2000 m
Temperatura
-
Temperatura de calibración50 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador HDA051L
PDF8 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF215 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para HDA051L
PDF432 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para HDA051L
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para HDA051L
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Interruptor automático de caja moldeada x160, 4P4D, 18kA, 50A, TM Fijo
Interruptor automático de caja moldeada hager termomagnético x160, 4P4D, 18kA, 50A,Relé térmico fijo: 1xIn, relé magnético fijo>10xIn
Interruptor automático de caja moldeada hager termomagnético x160, 4P4D, 18kA, 50A,Relé térmico fijo: 1xIn, relé magnético fijo>10xIn
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !