Interruptor de maniobra-seccionador x160, 3P, 125A HCA125H
Precio de venta
554,30 €
/ uni.
*
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Bobina de tensión mínima 8 productos disponibles -
AOB MCCB tipo A-HI 2 productos disponibles -
Disparador shunt 5 productos disponibles -
Bloque de contactos auxiliares 2 productos disponibles -
Cubrebornes 3 productos disponibles -
Maneta para interruptor de potencia 2 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal IN125 A
-
Corriente asignada de corta duración admisible lcw 1s IEC 609472 kA
Arquitectura
-
Número de polos3
-
Elemento de control/operaciónManeta
Conexión
-
Sección transversal de conductor rígido4 - 95 mm²
-
Sección transversal de conductor flexible4 - 70 mm²
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento Ui690 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)8000 V
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Funciones
-
Unidad de disparoInterruptor
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto HCA125H
Interruptor de maniobra-seccionador x160, 3P, 125A
PDF -
Manual de instalación
Manual de instalación International 2021-06-07
PDF8,51 MB
Manual de instalación International 2021-06-07
PDF12,00 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-US 2026-07-14
PDF256,12 kB
Declaration
Declaración de conformidad International 2022-03-14
PDF180,02 kB
Más descargas