The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • FU22AN
    EAN
    3250612710775
    Cantidad
    1 uni.

    Caja componible emp. vegaD para 1 kit eq.ó 48M,537x600x110mm sin puerta FU22AN

    Precio de venta
    551,51 €
    / uni. *
    551,51 €
    / uni. *
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Productos de seguimiento:

    FU32AN, FU22DN

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Caja componible emp. vegaD para 1 kit eq.ó 48M,537x600x110mm sin puerta

    FU22AN

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Puer­ta/panel de funcio­na­miento 2 productos disponibles
    • Termi­nales de tablero de distribución 1 productos disponibles
    • Acce­so­rios de montaje 3 productos disponibles
    • Inte­rruptor de tablero de distribución 4 productos disponibles
    • Tablero de distribución para dispo­sitivos montados en carril DIN 1 productos disponibles
    • Cubierta para panel de distribución 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Puer­ta/panel de funcio­na­miento
    • Termi­nales de tablero de distribución
    • Acce­so­rios de montaje
    • Inte­rruptor de tablero de distribución
    • Tablero de distribución para dispo­sitivos montados en carril DIN
    • Cubierta para panel de distribución
    • FD22TN

      Puerta transparente para cajas vegaD, FD/FU22xxN

      263,62 €  / uni.*
    • FD22PN

      Puerta opaca para cajas vegaD, FD/FU22xxN

      147,29 €  / uni.*
    • KJ160A

      Bloque de conexión escalonado, 4P, 160A, 1x50 / 3x25+8x16 mm²

      152,06 €  / uni.*
    • UZ25V2

      Bridas pasacables, sección 1600 mm² para armarios Quadro4/5/Plus y cajas Vega D

      42,88 €  / uni.*
    • UZ25V1

      Bridas pasacables, sección 2200 mm² para armarios Quadro4/5/Plus y cajas Vega D

      53,88 €  / uni.*
    • UZ01V1

      Soportes para bridas, para armarios Quadro4/5/Plus y cajas Vega D

      33,11 €  / uni.*
    • FD02K1

      Kit equipamiento para int.Automático x/P160A, montaje vertical, vegaD300x500mm

      128,40 €  / uni.*
    • FD01K1

      Kit equipamiento para int.Automático x/P160A, montaje horizontal, vegaD150x500mm

      132,56 €  / uni.*
    • FD02V2

      Kit equipamiento para conmutador.automático HIC de 63 a 160 A, vegaD 300x500mm

      114,68 €  / uni.*
    • FD02K2

      Kit equip.horizontal, 1 int.aut.h3+ P250(In 160A), bl.diferencial, vegaD, 300x500mm

      128,40 €  / uni.*
    • FD01A1

      Kit equipamiento para aparamenta modular, vegaD 1 fila, 24 mód. 150x500 mm

      72,10 €  / uni.*
    • FD00C2

      Tapa ciega 300x500 mm vegaD

      51,45 €  / uni.*

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      537 mm
    • Anchura
      600 mm
    • Profun­didad
      182 mm
    • Grosor de la pared lateral
      1 mm
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP30
    • Clase de protec­ción
      Clase de aisla­miento II
    • Tipo de cerra­dura
      Sin bloqueo
    Equipo
    • Número de sección en anchura
      2
    • Número de aber­turas de la placa de brida
      2
    • Número de filas
      2
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Empo­t­rado
    • Adecuado para uso en exte­riores
      No
    Mate­riales
    • Colour
      Blanco puro
    • Código RAL
      9010
    • Trata­miento
      Con reves­ti­miento en polvo
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    Tapa, puerta
    • La puer­ta/cu­bierta es trans­pa­rente
      No
    • Tipo de puerta de armario
      Puerta simple
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      160 A

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Encl., NewVegaD, 900x550x193mm, 120 mod. (English)
    PDF
    472,28 kB
    REACH declaration FU22AN
    PDF
    Informe RoHS FU22AN
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen FU22AN | Hager España

      Imagen del producto FU22AN

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto FU22AN | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto FU22AN

      Caja componible emp. vegaD para 1 kit eq.ó 48M,537x600x110mm sin puerta

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación International 2020-01-01 | Hager España

      Manual de instalación International 2020-01-01

      PDF
      11,99 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Cajas serie vega D | Hager España

      Folleto Cajas serie vega D

      PDF
      3,07 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Objetos BIM Revit

      Imagen Serie : Vega D. Caja IP30 vacío. Español - Familia implantación enlazada - Familia REVIT 2020 - V2022 | Hager España

      Serie : Vega D. Caja IP30 vacío. Español - Familia implantación enlazada - Familia REVIT 2020 - V2022

      Objetos BIM Revit es-ES 2024-01-18

      RFA
      1,57 MB
      Imagen Serie : Vega D. Caja IP30 vacío. Español - Familia implantación libre - Familia REVIT 2020 - V2022 | Hager España

      Serie : Vega D. Caja IP30 vacío. Español - Familia implantación libre - Familia REVIT 2020 - V2022

      Objetos BIM Revit es-ES 2024-01-18

      RFA
      1,19 MB
    • Manual

      Imagen Manual en-GB 2023-07-07 | Hager España

      Manual en-GB 2023-07-07

      PDF
      11,76 MB
      Imagen Manual fr-FR 2023-09-11 | Hager España

      Manual fr-FR 2023-09-11

      PDF
      11,49 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-10-11

      PDF
      190,72 kB
    Más descargas

    Recambio

    Ver más

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U