Puerta opaca cajas vegaD ,FD/FU22xxN • FD22PN | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
    Soluciones de carga para vehículos eléctricos
    witty, la gama de puntos de recarga
    Más sobre witty
    • Soluciones
    • Soluciones por actividad
      • Instaladores
      • Arquitectos e interioristas
      • Cuadristas
      • Prescriptores
      • Ver todo
      Soluciones de carga para vehículos eléctricos
      witty, la gama de puntos de recarga
      Más sobre witty
    • Soluciones por aplicación
      • Distribuciu00f3n de la energu00eda
      • Gestiu00f3n de la energu00eda
      • Gestiu00f3n del cableado
      • Series de mecanismos
      • Ver todo
      Soluciones de carga para vehículos eléctricos
      witty, la gama de puntos de recarga
      Más sobre witty
    • Soluciones por proyectos
      • Hoteles
      • Oficinas y retail
      • Residencial
      • Ver todo
      Soluciones de carga para vehículos eléctricos
      witty, la gama de puntos de recarga
      Más sobre witty
    • Productos - Ingenio y confiabilidad
      Soluciones de carga para vehículos eléctricos
      witty, la gama de puntos de recarga
      Más sobre witty
    • Ver todo
  • Ideas e Información
    Consulta nuestras obras de referencia
    Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
    Descubre más
    • Ideas e Información
    • Historias Hager
      Consulta nuestras obras de referencia
      Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
      Descubre más
    • Diseños
      Consulta nuestras obras de referencia
      Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
      Descubre más
    • Eventos
      Consulta nuestras obras de referencia
      Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
      Descubre más
    • Obras de referencia
      Consulta nuestras obras de referencia
      Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
      Descubre más
    • Ver todo
  • Documentación & Downloads
    Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
    Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
    Más sobre Hager Ready
    • Documentación & Downloads
    • Tarifas/Catálogo
      Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
      Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
      Más sobre Hager Ready
    • Documentaciones
      Información ilustrada sobre nuestras soluciones
      Descarga nuestros documentos
      Ir a documentaciones
    • Apps&Software
      Configurador mecanismos series Hager
      Configurador mecanismos series Hager
      Configurador Series Hager
    • Logotipo
      Consulta nuestra imagen de marca
      Descarga nuestros logotipos
      Descarga nuestros logotipos
    • Videos hager
      Disponemos de un amplio abanico de videos formativos.
      Aprende paso a paso  acerca de nuestros productos y/o cómo instalarlos. Allí donde estés y cuando tu quieras.
      Ir a videos
    • Ver todo
  • Soporte
    Nuestros programas de formación
    Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
    Ir al catálogo de formaciones
    • Soporte
    • Asistencia técnica
      Nuestros programas de formación
      Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
      Ir al catálogo de formaciones
    • Formación
      Nuestros programas de formación
      Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
      Ir al catálogo de formaciones
    • Contactar
      Nuestros programas de formación
      Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
      Ir al catálogo de formaciones
    • Inversiones para el futuro
      Nuestros programas de formación
      Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
      Ir al catálogo de formaciones
    • Ver todo
  • Empresa
    Soluciones preparadas para el futuro
    Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
    Sostenibilidad
    • Empresa
    • Sostenibilidad
      Soluciones preparadas para el futuro
      Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
      Sostenibilidad
    • Ver todo
  • Ver todas las categorías
Cuenta
  • Catálogo
  • Cajas y Arma­rios
  • Cajas de distribución hasta 160 A
  • vega D y acce­so­rios
  • FD22PN
FD22PN - Puerta opaca para cajas vegaD, FD/FU22xxN
FD22PN - Puerta opaca para cajas vegaD, FD/FU22xxN
FD22PN - Puerta opaca para cajas vegaD, FD/FU22xxN

Puerta opaca para cajas vegaD, FD/FU22xxN

FD22PN

FD22PN - Puerta opaca para cajas vegaD, FD/FU22xxN
FD22PN - Puerta opaca para cajas vegaD, FD/FU22xxN
FD22PN - Puerta opaca para cajas vegaD, FD/FU22xxN
Vídeo promocional cajas serie vega D
FD22PN - Puerta opaca para cajas vegaD, FD/FU22xxN
  • Cajas y Arma­rios

Puerta opaca para cajas vegaD, FD/FU22xxN FD22PN

EAN
3250612513048
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
130,09 €
/ uni. *
130,09 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Descargar las características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios Opcionales

  • Cerra­duras 6 productos disponibles
  • 1 productos disponibles

Completa tu sistema

  • Cerra­duras
  • FD00S1

    Cerradura con llave de sierra nº 1242E para cajas vega D, incluye 2 llaves

    50,87 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
  • FD00S2

    Cerradura triangular 7 mm vegaD, 2 llaves

    39,33 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
  • FD00S3

    Cerradura cuadrada 7 mm vegaD, 2 llaves

    39,33 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
  • FD00S4

    Cerradura con llave tipo 405 para cajas vegaD, incluye 2 llaves

    49,64 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
  • FZ449

    Cerradura de doble barra de 3 mm. diámetro, para armarios quadro4/5/plus

    72,72 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
  • FZ450

    Cerradura con llave triangular de 7 mm. para Vega D y armarios quadro4/5/plus

    66,79 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
  • FD00S1

    Cerradura con llave de sierra nº 1242E para cajas vega D, incluye 2 llaves

    50,87 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
  • FD00S2

    Cerradura triangular 7 mm vegaD, 2 llaves

    39,33 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
  • FD00S3

    Cerradura cuadrada 7 mm vegaD, 2 llaves

    39,33 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
  • FD00S4

    Cerradura con llave tipo 405 para cajas vegaD, incluye 2 llaves

    49,64 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
  • FZ449

    Cerradura de doble barra de 3 mm. diámetro, para armarios quadro4/5/plus

    72,72 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
  • FZ450

    Cerradura con llave triangular de 7 mm. para Vega D y armarios quadro4/5/plus

    66,79 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
  • FZ794

    Portaesquemas A4 en plástico (adhesivo) para cajas vega D y arm. Quadro4/5/evo

    7,47 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

Características técnicas

Dimen­siones
  • Altura
    400 mm
  • Anchura
    500 mm
  • Profun­didad
    35 mm
Cubierta, puerta
  • La puer­ta/cu­bierta es trans­pa­rente
    Sí
Mate­riales
  • Código RAL
    9010
  • Colour
    Blanco puro
  • Mate­rial
    Acero
  • Trata­miento
    Con reves­ti­miento en polvo
Seguridad
  • Índice de protec­ción IP
    IP41

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
Sin halógenos Sí

Certificaciones y documentos

REACH declaration FD22PN (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration FD22PN (english)
PDF
103,84 kB

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen FD22PN | Hager España

    Imagen del producto FD22PN

  • Folleto

    Imagen Folleto Cajas serie vega D | Hager España

    Folleto Cajas serie vega D

    PDF
    3,07 MB
  • Manual

    Imagen Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager España

    Handbook en-GB 2022-10-10

    Manual en-GB 2022-10-10

    PDF
    24,05 MB
    Imagen Manual en-GB 2023-07-07 | Hager España

    Manual en-GB 2023-07-07

    PDF
    11,76 MB
    Imagen Manual fr-FR 2023-09-11 | Hager España

    Manual fr-FR 2023-09-11

    PDF
    11,49 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2022-10-11

    PDF
    190,72 kB
Más descargas

Recambio

Ver más

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    BA7A100030 - Canal cuadro BA7A 100x30 mm, color gris RAL7030
    BA7A100030
    Canal cuadro BA7A 100x30 mm, color gris RAL7030
    Precio de venta
    15,31 €
    / Metro *
    15,31 €
    / Metro *
  • 2
    BA7A80030 - Canal cuadro BA7A 80x30 mm, color gris RAL7030
    BA7A80030
    Canal cuadro BA7A 80x30 mm, color gris RAL7030
    Precio de venta
    10,11 €
    / Metro *
    10,11 €
    / Metro *
  • 3
    BA7A80030BL - Canal de cuadro de 80x30 mm, color azul RAL5015
    BA7A80030BL
    Canal de cuadro de 80x30 mm, color azul RAL5015
    Precio de venta
    17,70 €
    / Metro *
    17,70 €
    / Metro *
  • 4
    FD22DN - Caja de distribución de superficie vegaD,2 filas,48M,450x550x193mm s/puerta
    FD22DN
    Caja de distribución de superficie vegaD, 2 filas, 48M, 450x550x193mm s/puerta
    Precio de venta
    386,97 €
    / uni. *
    386,97 €
    / uni. *
  • 5
    FD32AN - Caja componible sup.vegaD p.1 kit de equip+1 fila,24M,600x550x193mm s/puerta
    FD32AN
    Caja componible sup.vegaD p.1 kit de equip+1 fila, 24M, 600x550x193mm s/puerta
    Precio de venta
    422,89 €
    / uni. *
    422,89 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U