Contactor 3P+1NC 7A AC3 230VAC EV00701C

EAN
3250612235827
Cantidad
1 uni.
Grupo
71
55,21 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de polos
    3 P
Principales características eléctricas
  • Tensión asignada de empleo en alterna
    690 V
  • typeusupplycontrol
    AC
  • typeusupplyauxilcontact
    AC / DC
  • typeconnectioncontrolauxcontact
    Borne con tornillos
Tensión
  • Tensión asignada de aislamiento
    690 V
  • Tensión circuito de mando en c.a.
    230 V
  • Tensión soportada al impulso asignada
    8 kV
  • us50hzforcoil
    230 V
  • us60hzforcoil
    240 V
  • voltagedropoutacofcoil
    69 / 138 V
  • voltagepickupacofcoil
    184 / 253 V
  • ueauxiliarycontactac
    600 V
  • ueauxiliarycontactdc
    250 V
Corriente eléctrica
  • ie110vdc1iec609474
    20 A
  • ie200vdc1iec609474
    15 A
  • ie3p220230vac1iec609474
    22 A
  • ie3p220230vac3iec609474
    7 A
  • ie3p220230vac4iec609474
    5 A
  • ie60vdc1iec609474
    20 A
  • ieauxiliarycontact230vac15
    10 A
  • Corriente asignada de empleo en AC3
    7 A
  • ie3p380400vac1iec609474
    22 A
  • ie3p380400vac3iec609474
    7 A
  • ie3p380400vac4iec609474
    5 A
  • ieauxiliarycontact110vac15
    10 A
  • ieauxiliarycontact24vac15
    10 A
  • ieauxiliarycontact24vdc13
    1 A
  • ieauxiliarycontact250vdc13
    1 A
Dimensiones
  • strippinglengthmaincircuit
    10 mm
Frecuencia
  • Frecuencia
    50 a 60 Hz
Potencia
  • Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
    1.7 W
  • Potencia disipada por bobina
    1.4 W
  • powerlossieac3400v
    0.3 W
  • powerpickupacofcoil
    24 VA
  • powersealingacofcoil
    3.4 VA
  • p3p220230vac1iec609474
    8 kW
  • p3p220230vac4iec609474
    1 kW
  • p3p380400vac1iec609474
    14 kW
  • p3p220230vac3iec609474
    2.2 kW
  • p3p380400vac4iec609474
    2.2 kW
Especificaciones electricas
  • tighttorquecontrolandauxcontact
    1.2 Nm
  • tighttorquemaincircuit
    1.2 Nm
Resistencia
  • impedanceperpole
    2.5 mΩ
Endurancia
  • End. Mec. número de maniobras por hora
    9000
  • Endurancia mecánica en número de maniobras
    10000000
Instalación, montaje
  • typeconnectionmaincircuit
    Borne con tornillos
Conexión
  • strippinglengthcontrolauxlcontact
    10 mm
  • Tipo de conexión
    Borne de jaula con tornillo
Equipo
  • Número de contactos auxiliares normalmente cerrados
    1
  • Número de contactos auxiliares normalmente abiertos
    0
  • Número de contactos normalmente cerrados
    0
  • Número de contactos normalmente abiertos
    3
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -25…60 °C
  • Grado de polución / IEC60664/IEC60947-2
    3
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -40…80 °C
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.