![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Relé térmico 10A Tamaño 1 EVB010A
EAN
3250612231836
Cantidad
1 uni.
Grupo
71
Precio de venta
83,52 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de polos3 P
Funciones
-
hasresetfunctionpushbuttonSí
-
withautoresetfunctionSí
Principales características eléctricas
-
Tensión asignada de empleo en alterna690 V
-
typeusupplyauxilcontactAC / DC
-
typeconnectioncontrolauxcontactBorne con tornillos
-
Corriente nominal10 A
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento690 V
-
Tensión soportada al impulso asignada6000 V
-
ueauxiliarycontactac415 V
-
ueauxiliarycontactdc220 V
-
uiauxiliarycontact500 V AC
Corriente eléctrica
-
Valor mín/máx de funcionamiento del relé térmico en c.a.6 / 10 Ir
-
Calib. de la corriente de reg. térm. 30°6 / 6.4 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 A
-
ieauxiliarycontact230vac151.5 A
-
ieauxiliarycontact400vac150.9 A
-
ieauxiliarycontact125vdc130.4 A
-
ieauxiliarycontact24vdc130.9 A
-
ieauxiliarycontact250vdc130.2 A
Dimensiones
-
lengthstriplength10 mm
-
strippinglengthmaincircuit10 mm
Frecuencia
-
Frecuencia50 a 60 Hz
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal6.9 W
Especificaciones electricas
-
tighttorquecontrolandauxcontact1.2 Nm
-
tighttorquemaincircuit1.8 Nm
Instalación, montaje
-
typeconnectionmaincircuitBorne con tornillos
Conexión
-
strippinglengthcontrolauxlcontact8 mm
Configuración
-
releaseclassClass 10
Equipo
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados1
-
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos1
-
Número de contactos auxiliares conmutados0
-
Número de contactos auxiliares de señal de defecto2
Normas
-
NormaEN 60947-4-1 ; IEC 60947-4-1
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
-
Directiva europea WEEEafectado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-25…55 °C
-
Grado de polución / IEC60664/IEC60947-23
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-25…55 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF421 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF60 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para EVB010A
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para EVB010A
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas