Relé térmico 1A Tamaño 1 EVB001A

EAN
3250612231782
Cantidad
1 uni.
Grupo
71
83,52 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de polos
    3 P
Funciones
  • hasresetfunctionpushbutton
  • withautoresetfunction
Principales características eléctricas
  • Tensión asignada de empleo en alterna
    690 V
  • typeusupplyauxilcontact
    AC / DC
  • typeconnectioncontrolauxcontact
    Borne con tornillos
  • Corriente nominal
    1 A
Tensión
  • Tensión asignada de aislamiento
    690 V
  • Tensión soportada al impulso asignada
    6000 V
  • ueauxiliarycontactac
    415 V
  • ueauxiliarycontactdc
    220 V
  • uiauxiliarycontact
    500 V AC
Corriente eléctrica
  • Valor mín/máx de funcionamiento del relé térmico en c.a.
    0.6 / 1 Ir
  • Calib. de la corriente de reg. térm. 30°
    0.6 / 0.64 / 0.7 / 0.75 / 0.8 / 0.85 / 0.9 / 0.95 / 1 A
  • ieauxiliarycontact230vac15
    1.5 A
  • ieauxiliarycontact400vac15
    0.9 A
  • ieauxiliarycontact125vdc13
    0.4 A
  • ieauxiliarycontact24vdc13
    0.9 A
  • ieauxiliarycontact250vdc13
    0.2 A
Dimensiones
  • lengthstriplength
    10 mm
  • strippinglengthmaincircuit
    10 mm
Frecuencia
  • Frecuencia
    50 a 60 Hz
Potencia
  • Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
    5.7 W
Especificaciones electricas
  • tighttorquecontrolandauxcontact
    1.2 Nm
  • tighttorquemaincircuit
    1.8 Nm
Instalación, montaje
  • typeconnectionmaincircuit
    Borne con tornillos
Conexión
  • strippinglengthcontrolauxlcontact
    8 mm
Configuración
  • releaseclass
    Class 10
Equipo
  • Número de contactos auxiliares normalmente cerrados
    1
  • Número de contactos auxiliares normalmente abiertos
    1
  • Número de contactos auxiliares conmutados
    0
  • Número de contactos auxiliares de señal de defecto
    2
Normas
  • Norma
    EN 60947-4-1 ; IEC 60947-4-1
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -25…55 °C
  • Grado de polución / IEC60664/IEC60947-2
    3
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -25…55 °C
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.