The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta de cabe­cera
    • Contac­tores de potencia
    • Power contactor
    • EV050D
    EAN
    3250612236138
    Cantidad
    1 uni.
    • Power contactor

    Contactor 3P 50A AC3 24V 50/60Hz EV050D

    Precio de venta
    333,38 €
    / uni. *
    333,38 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Contactor 3P 50A AC3 24V 50/60Hz

    EV050D

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Adap­tador de cable auxi­liar 1 productos disponibles
    • Relé de sobre­carga térmica 4 productos disponibles
    • Equipo adicional para dispo­sitivos montados en carril DIN 2 productos disponibles
    • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión 1 productos disponibles
    • Módulo de limitador de sobre­ten­siones 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Adap­tador de cable auxi­liar
    • Relé de sobre­carga térmica
    • Equipo adicional para dispo­sitivos montados en carril DIN
    • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión
    • Módulo de limitador de sobre­ten­siones
    • EVA803

      Pieza de conexión para guardamotor MM52xN + Contactor Tamaño 3

      68,25 €  / uni.*
    • EVB040C

      Relé térmico 40 A Tamaño 3

      191,38 €  / uni.*
    • EVB057C

      Relé térmico 57 A Tamaño 3

      247,31 €  / uni.*
    • EVB065C

      Relé térmico 65 A Tamaño 3

      255,24 €  / uni.*
    • EVB075C

      Relé térmico 75 A Tamaño 3

      280,33 €  / uni.*
    • EVA003

      Contacto Aux. conexión frontal 1NA+1NC para contactor tamaño 3/4

      19,90 €  / uni.*
    • EVA004

      Contacto Aux. conexión frontal 2NA+2NC para contactor tamaño 3/4

      31,22 €  / uni.*
    • EVA103

      Enclavamiento mecánico para EV040-72, EVN063-080

      22,76 €  / uni.*
    • EVA206

      Filtro supresor RC 24VAC para EV040-95, EVN063-200

      29,36 €  / uni.*

    Características técnicas

    Arquitec­tura
    • Tipo de polo
      3P
    Tensión
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      12 - 690 V
    • Tensión circuito de mando en AC
      24 - 24 V
    • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
      8000 V
    • Tipo de alimen­ta­ción de tensión del circuito de control
      AC
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      690 V
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal de empleo Ie a 110 V DC1 IEC 60947-4
      50 A
    • Corriente nominal Ie a 220 V DC1 IEC 60947-4
      45 A
    • Corriente asig­nada de empleo Ie para 3P bajo 220 - 230 V AC1 según IEC 60947-4
      80 A
    • Corriente asig­nada de empleo Ie para 3P bajo 220 - 230 V AC3 según IEC 60947-4
      50 A
    • Corriente asig­nada de empleo Ie para 3P bajo 220 - 230 V AC4 según IEC 60947-4
      21 A
    • Corriente asig­nada de empleo en AC3
      50 A
    • Corriente opera­tiva nomi­nal, Ie, a 3P 400 V AC AC1 según IEC 60947-4
      80 A
    • Corriente opera­tiva nomi­nal, Ie, a 3P 400 V AC AC3 según IEC 60947-4
      50 A
    • Corriente opera­tiva nomi­nal, Ie, a 3P 400 V AC AC4 según IEC 60947-4
      21 A
    Dimen­siones
    • Longitud de la tira del circuito prin­cipal
      14 mm
    • Profun­didad
      147 mm
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Potencia
    • Potencia disipada en IN
      14 W
    • Potencia disipada por bobina
      4,10 W
    • Potencia asig­nada de empleo para 3P bajo 220 a 230 V AC AC1 según IEC 60947-4
      30 kW
    • Consumo en uso
      22 VA
    • Potencia asig­nada de empleo para 3P bajo 220 a 230 V AC AC4 según IEC 60947-4
      6 kW
    • Consumo de arranque
      168 VA
    • Potencia asig­nada de empleo para 3P bajo 380 a 400 V AC AC1 según IEC 60947-4
      53 kW
    • Potencia asig­nada de empleo para 3P bajo 220 a 230 V AC AC3 según IEC 60947-4
      15,50 kW
    • Potencia asig­nada de empleo para 3P bajo 380 a 400 V AC AC4 según IEC 60947-4
      10 kW
    Insta­la­ción, montaje
    • Par de apriete nominal del circuito de contacto auxi­liar y de control
      1,20 - 1,20 Nm
    • Par de apriete nominal del circuito prin­cipal
      3,30 - 3,30 Nm
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de cone­xión
      Borne de tornillo
    • Control de tipo de cone­xión y contacto auxi­liar
      Borne de tornillo
    Cone­xión
    • Tipo de contactos
      3NO
    • Longitud del tramo de cable de control y cone­xión auxi­liar
      10 mm
    • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores flexibles
      2,50 - 50 mm²
    • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores rígidos
      0,75 - 4 mm²
    Equipo
    • Número de contactos auxi­liares normal­mente abiertos
      0
    • Número de contactos auxi­liares normal­mente cerrados
      0
    • Número de contactos NA
      3
    • Número de contactos NC
      0
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP00
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -25 - 60 °C
    • Grado de polución / IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    • Tempe­ra­tura de alma­ce­na­mien­to/t­rans­porte
      -40 - 80 °C

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Power contactor 4P, 125A on AC-1, 230 VAC (English)
    PDF
    372,49 kB
    REACH declaration EV050D
    PDF
    Informe RoHS EV050D
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen EV050D | Hager España

      Imagen del producto EV050D

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto EV050D | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto EV050D

      Contactor 3P 50A AC3 24V 50/60Hz

      PDF
    • Manual

      Imagen Manual en-GB 2025-04-10 | Hager España

      Manual en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Control y protección: Contactores industriales y guardamotores | Hager España

      Folleto Control y protección: Contactores industriales y guardamotores

      PDF
      4,85 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-15 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-15

      PDF
      302,72 kB
      Imagen Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager España

      Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

      Declaración de conformidad International 2021-03-01

      PDF
      60,48 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      EV00910E - Contactor 3P+1NA 9A AC3 24V DC
      EV00910E
      Contactor 3P+1NA 9A AC3 24V DC
      Precio de venta
      86,30 €
      / uni. *
      86,30 €
      / uni. *
    • 2
      EV03210C - Contactor 3P+1NA 32A AC3 230/240V 50/60Hz
      EV03210C
      Contactor 3P+1NA 32A AC3 230/240V 50/60Hz
      Precio de venta
      221,76 €
      / uni. *
      221,76 €
      / uni. *
    • 3
      EVN200C - Contactor 4P 200A AC1 230/240V 50/60Hz
      EVN200C
      Contactor 4P 200A AC1 230/240V 50/60Hz
      Precio de venta
      1.059,04 €
      / uni. *
      1.059,04 €
      / uni. *
    • 4
      EV00910D - Contactor 3P+1NA 9A AC3 24V 50/60Hz
      EV00910D
      Contactor 3P+1NA 9A AC3 24V 50/60Hz
      Precio de venta
      70,09 €
      / uni. *
      70,09 €
      / uni. *
    • 5
      EV00710E - Contactor 3P+1NA 7A AC3 24V DC
      EV00710E
      Contactor 3P+1NA 7A AC3 24V DC
      Precio de venta
      85,05 €
      / uni. *
      85,05 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U