The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta de cabe­cera
    • Contac­tores de potencia
    • Acce­so­rios contac­tores
    • EVA004
    EAN
    3250612232024
    Cantidad
    5 Piezas
    • Acce­so­rios contac­tores

    Contacto Aux. conexión frontal 2NA+2NC para contactor tamaño 3/4 EVA004

    Precio de venta
    31,22 €
    / uni. *
    31,22 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Contacto Aux. conexión frontal 2NA+2NC para contactor tamaño 3/4

    EVA004

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      15 A
    Tensión
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      690 V
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -25 - 60 °C
    • Tempe­ra­tura de alma­ce­na­mien­to/t­rans­porte
      -40 - 80 °C
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de cone­xión
      Borne de tornillo
    Cone­xión
    • Tipo de contactos
      2NC + 2NA

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Power contactor 4P, 125A on AC-1, 230 VAC (English)
    PDF
    372,49 kB
    REACH declaration EVA004
    PDF
    Informe RoHS EVA004
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen EVA004 | Hager España

      Imagen del producto EVA004

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto EVA004 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto EVA004

      Contacto Aux. conexión frontal 2NA+2NC para contactor tamaño 3/4

      PDF
    • Manual

      Imagen Manual en-GB 2025-04-10 | Hager España

      Manual en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Control y protección: Contactores industriales y guardamotores | Hager España

      Folleto Control y protección: Contactores industriales y guardamotores

      PDF
      4,85 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-15 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-15

      PDF
      302,72 kB
      Imagen Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager España

      Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

      Declaración de conformidad International 2021-03-01

      PDF
      60,48 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      EVA007 - Contacto Aux. conexión frontal 2NA+2NC para contactor tamaño 1
      EVA007
      Contacto Aux. conexión frontal 2NA+2NC para contactor tamaño 1
      Precio de venta
      31,22 €
      / uni. *
      31,22 €
      / uni. *
    • 2
      EVA206 - Filtro supresor RC 24VAC para EV040-95, EVN063-200
      EVA206
      Filtro supresor RC 24VAC para EV040-95, EVN063-200
      Precio de venta
      29,36 €
      / uni. *
      29,36 €
      / uni. *
    • 3
      EVA204 - Filtro supresor RC 24VAC para EV007-15, EVN022
      EVA204
      Filtro supresor RC 24VAC para EV007-15, EVN022
      Precio de venta
      22,91 €
      / uni. *
      22,91 €
      / uni. *
    • 4
      EVR00422D - Relé de com. 2NA+2NC 24V 50/60Hz
      EVR00422D
      Relé de com. 2NA+2NC 24V 50/60Hz
      Precio de venta
      63,64 €
      / uni. *
      63,64 €
      / uni. *
    • 5
      EVA203 - Filtro supresor RC 230VAC para EV040-95, EVN063-200
      EVA203
      Filtro supresor RC 230VAC para EV040-95, EVN063-200
      Precio de venta
      29,36 €
      / uni. *
      29,36 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U