The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta de cabe­cera
    • Contac­tores de potencia
    • Acce­so­rios contac­tores
    • EVA802
    EAN
    3250612232185
    Cantidad
    1 uni.
    • Acce­so­rios contac­tores

    Pieza de conexión para guardamotor MM5xxN + Contactor Tamaño 2 EVA802

    Precio de venta
    21,76 €
    / uni. *
    21,76 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Pieza de conexión para guardamotor MM5xxN + Contactor Tamaño 2

    EVA802

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Arquitec­tura
    • Número de polos
      3

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration EVA802
    PDF
    Informe RoHS EVA802
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen EVA802 | Hager España

      Imagen del producto EVA802

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto EVA802 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto EVA802

      Pieza de conexión para guardamotor MM5xxN + Contactor Tamaño 2

      PDF
    • Manual

      Imagen Manual en-GB 2025-04-10 | Hager España

      Manual en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Control y protección: Contactores industriales y guardamotores | Hager España

      Folleto Control y protección: Contactores industriales y guardamotores

      PDF
      4,85 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-15 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-15

      PDF
      302,72 kB
      Imagen Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager España

      Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

      Declaración de conformidad International 2021-03-01

      PDF
      60,48 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      EVR00422E - Relé de com. 2NA+2NC 24V DC
      EVR00422E
      Relé de com. 2NA+2NC 24V DC
      Precio de venta
      71,93 €
      / uni. *
      71,93 €
      / uni. *
    • 2
      EVA205 - Filtro supresor RC 24VAC paraEV018-38, EVN032-045
      EVA205
      Filtro supresor RC 24VAC paraEV018-38, EVN032-045
      Precio de venta
      25,78 €
      / uni. *
      25,78 €
      / uni. *
    • 3
      EVA102 - Enclavamiento mecánico para EV018-38, EVN032-045
      EVA102
      Enclavamiento mecánico para EV018-38, EVN032-045
      Precio de venta
      17,49 €
      / uni. *
      17,49 €
      / uni. *
    • 4
      EVA101 - Enclavamiento mecánico para EV007-15, EVN022, EVL
      EVA101
      Enclavamiento mecánico para EV007-15, EVN022, EVL
      Precio de venta
      17,49 €
      / uni. *
      17,49 €
      / uni. *
    • 5
      EVA002 - Contacto Aux. conexión frontal 2NA+2NC para contactor tamaño 1/2
      EVA002
      Contacto Aux. conexión frontal 2NA+2NC para contactor tamaño 1/2
      Precio de venta
      31,22 €
      / uni. *
      31,22 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U