The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta de cabe­cera
    • Contac­tores de potencia
    • Acce­so­rios contac­tores
    • EVA101
    EAN
    3250612232079
    Cantidad
    1 uni.
    • Acce­so­rios contac­tores

    Enclavamiento mecánico para EV007-15, EVN022, EVL EVA101

    Precio de venta
    17,49 €
    / uni. *
    17,49 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Enclavamiento mecánico para EV007-15, EVN022, EVL

    EVA101

    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration EVA101
    PDF
    Informe RoHS EVA101
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen EVA101 | Hager España

      Imagen del producto EVA101

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto EVA101 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto EVA101

      Enclavamiento mecánico para EV007-15, EVN022, EVL

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2020-03-29 | Hager España

      Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2020-03-29

      PDF
      1,03 MB
    • Manual

      Imagen Manual en-GB 2025-04-10 | Hager España

      Manual en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Control y protección: Contactores industriales y guardamotores | Hager España

      Folleto Control y protección: Contactores industriales y guardamotores

      PDF
      4,85 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager España

      Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

      Declaración de conformidad International 2021-03-01

      PDF
      60,48 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      EVR00422D - Relé de com. 2NA+2NC 24V 50/60Hz
      EVR00422D
      Relé de com. 2NA+2NC 24V 50/60Hz
      Precio de venta
      63,64 €
      / uni. *
      63,64 €
      / uni. *
    • 2
      EVA003 - Contacto Aux. conexión frontal 1NA+1NC para contactor tamaño 3/4
      EVA003
      Contacto Aux. conexión frontal 1NA+1NC para contactor tamaño 3/4
      Precio de venta
      19,90 €
      / uni. *
      19,90 €
      / uni. *
    • 3
      EVA206 - Filtro supresor RC 24VAC para EV040-95, EVN063-200
      EVA206
      Filtro supresor RC 24VAC para EV040-95, EVN063-200
      Precio de venta
      29,36 €
      / uni. *
      29,36 €
      / uni. *
    • 4
      EVA204 - Filtro supresor RC 24VAC para EV007-15, EVN022
      EVA204
      Filtro supresor RC 24VAC para EV007-15, EVN022
      Precio de venta
      22,91 €
      / uni. *
      22,91 €
      / uni. *
    • 5
      EVA006 - Contacto Aux. conexión frontal 4NA para contactor tamaño 1
      EVA006
      Contacto Aux. conexión frontal 4NA para contactor tamaño 1
      Precio de venta
      32,68 €
      / uni. *
      32,68 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U