The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta modular
    • Apara­menta de protec­ción modular
    • Inte­rrup­tores dife­ren­ciales
    • CPH263M
    EAN
    3250611612452
    Cantidad
    1 uni.
    • Inte­rrup­tores dife­ren­ciales

    Interruptor diferencial 2P 63A 300mA tipo A HI selectivo CPH263M

    Precio de venta
    834,80 €
    / uni. *
    834,80 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Interruptor diferencial 2P 63A 300mA tipo A HI selectivo

    CPH263M

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

  • Ver más (8)
    • Bloqueo de las funciones de enclava­miento 1 productos disponibles
    • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión 1 productos disponibles
    • Dispa­rador shunt 2 productos disponibles
    • Disparo por subten­sión y sobre­ten­sión 1 productos disponibles
    • Cubrebornes 1 productos disponibles
    • Bloque de contactos auxi­liares 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Bloqueo de las funciones de enclava­miento
    • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión
    • Dispa­rador shunt
    • Disparo por subten­sión y sobre­ten­sión
    • Cubrebornes
    • Bloque de contactos auxi­liares
    • Adap­tador de carril DIN
    • MZN175

      Dispositivo de bloqueo precintable para interruptores aut. series M/N/HM/ML

      15,90 €  / uni.*
    • LZ060

      Separador disipador

      6,80 €  / uni.*
    • MZ204

      Bobina de emisión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML, 12/48V, DC

      151,20 €  / uni.*
    • MZ203

      Bobina de emisión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML, 230-400V

      154,10 €  / uni.*
    • MZ212

      Bobina de protección contra las sobretensiones, 230V AC

      117,00 €  / uni.*
    • CZN005

      Juego de tapas cubrebornes precintables para interruptor dif. de 25 a 63A, 2M

      14,00 €  / Kit*
    • CZ001

      Contacto auxiliar + contacto de defecto para int. dif. de 2 y 4 P, 6A, 230V

      94,60 €  / uni.*
    • L061

      Realce 15 mm para aparamenta modular sobre carril DIN, 1 módulo

      3,70 €  / uni.*

    Características técnicas

    Arquitec­tura
    • Tipo de polo
      1P+N
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal asig­nada
      63 A
    • Corriente dife­ren­cial asig­nada ldn
      300 mA
    • Poder de cierre y de corte dife­ren­cial asig­nado ldm
      1,50 kA
    • Corriente asig­nada condi­cional de cortocir­cuito Inc según EN 61008-1
      6 kA
    • Corriente asig­nada a -25°C
      63 A
    • Corriente asig­nada a -20°C
      63 A
    • Corriente asig­nada a -15°C
      63 A
    • Corriente asig­nada a -10°C
      63 A
    • Corriente asig­nada a -5°C
      63 A
    • Corriente asig­nada a 0°C
      63 A
    • Corriente asig­nada a 5°C
      63 A
    • Corriente asig­nada a 10°C
      63 A
    • Corriente asig­nada a 15°C
      63 A
    • Corriente asig­nada a 20°C
      63 A
    • Corriente asig­nada a 25°C
      63 A
    • Corriente asig­nada a 30°C
      63 A
    • Corriente asig­nada a 35°C
      63 A
    • Corriente asig­nada a 40°C
      63 A
    • Corriente asig­nada a 45°C
      63 A
    • Corriente asig­nada a 50°C
      63 A
    • Corriente asig­nada a 55°C
      63 A
    • Corriente asig­nada a 60°C
      56 A
    • Corriente asig­nada a 65°C
      49 A
    • Corriente asig­nada a 70°C
      40 A
    Insta­la­ción, montaje
    • Par de apriete nominal del terminal supe­rior
      2,80 - 2,80 Nm
    • Par de apriete nominal del terminal infe­rior
      2,80 - 2,80 Nm
    • Tipo de cone­xión supe­rior para aparatos modulares
      Borne de tornillo
    • Tipo de cone­xión infe­rior para aparatos modulares
      bicon­nect
    • Par de apriete nominal
      2,80 - 2,80 Nm
    Tensión
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      230 - 230 V
    • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
      CA
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      500 V
    • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
      4000 V
    • Tensión máx. de servicio
      253 V
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 50 Hz
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      2
    Compa­tibi­lidad
    • Adecuado para perfil DIN
      Sí
    Seguridad
    • Tipo de corriente residual
      A HI SEL
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores rígidos
      1 - 25 mm²
    • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores flexibles
      1 - 16 mm²
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      16 mm²
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      25 mm²
    Potencia
    • Potencia total disipada en condi­ciones de Inten­sidad nominal
      8,70 W
    Condi­ciones de uso
    • Altitud máxima
      2000 m
    Endu­rancia
    • Endu­rancia eléc­trica en número de ciclos
      2000
    • Número de manio­bras mecá­nicas
      4000
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de cone­xión
      Borne de tornillo
    • Alinea­miento de los bornes supe­riores para aparatos modulares
      Bornes alineados
    • Alinea­miento de los bornes infe­riores para aparatos modulares
      Bornes alineados
    Dimen­siones
    • Altura
      83 mm
    • Anchura
      35 mm
    • Profun­didad
      70 mm

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - RCCB 4P 40A 30mA A Class (English)
    PDF
    23,23 MB
    Hager REACH declaration CPH263M
    PDF
    Informe RoHS CPH263M
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen CPH263M | Hager España

      Imagen del producto CPH263M

    • Product datasheet

      Imagen Hager Ficha de datos de producto CPH263M | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto CPH263M

      Interruptor diferencial 2P 63A 300mA tipo A HI selectivo

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación es-ES, el-GR, it-IT 2023-01-13 | Hager España

      Manual de instalación es-ES, el-GR, it-IT 2023-01-13

      PDF
      591,91 kB
      Imagen Notice Inter diff 16-63 A | Hager España

      Notice Inter diff 16-63 A

      Manual de instalación es-ES, el-GR, it-IT 2014-11-03

      PDF
      705,75 kB
    • Folleto

      Imagen Folleto Interruptores diferenciales: máxima protección de personas y equipos | Hager España

      Folleto Interruptores diferenciales: máxima protección de personas y equipos

      PDF
      994,31 kB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-08-26 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2025-08-26

      PDF
      672,76 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      CFA563D - Interruptor diferencial 2P 63A 300mA tipo A
      CFA563D
      Interruptor diferencial 2P 63A 300mA tipo A
      Precio de venta
      779,40 €
      / uni. *
      779,40 €
      / uni. *
    • 2
      CDA540D - Interruptor diferencial 2P 40A 30mA tipo A
      CDA540D
      Interruptor diferencial 2P 40A 30mA tipo A
      Precio de venta
      480,40 €
      / uni. *
      480,40 €
      / uni. *
    • 3
      CFB625E - Interruptor diferencial 4P 25A 300mA tipo B
      CFB625E
      Interruptor diferencial 4P 25A 300mA tipo B
      Precio de venta
      2.190,00 €
      / uni. *
      2.190,00 €
      / uni. *
    • 4
      CDA640D - Interruptor diferencial 4P 40A 30mA tipo A
      CDA640D
      Interruptor diferencial 4P 40A 30mA tipo A
      Precio de venta
      827,40 €
      / uni. *
      827,40 €
      / uni. *
    • 5
      CDB663E - Interruptor diferencial 4P 63A 30mA tipo B
      CDB663E
      Interruptor diferencial 4P 63A 30mA tipo B
      Precio de venta
      2.645,00 €
      / uni. *
      2.645,00 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U