Diferencial 2P 40A 30mA tipo HI • CDH240M | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Productos del catálogo
    0
    Ver todo

    No hay resultados ""

      Categorías de productos
      0

      No hay resultados ""

        Sugerencias de búsqueda

        No hay resultados ""

          Otros contenidos
          0
          Ver todo

          No hay resultados ""

            Centro de descargas
            0
            Ver todo

            Ningún résultat ""

            • https://hager.com/es/buscar
            Menú
            • Catálogo de productos
            • Soluciones
              Soluciones de carga para vehículos eléctricos
              witty, la gama de puntos de recarga
              Más sobre witty
              • Soluciones
              • Soluciones por actividad
                • Instaladores
                • Arquitectos e interioristas
                • Cuadristas
                • Prescriptores
                • Ver todo
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Soluciones por aplicación
                • Distribuciu00f3n de la energu00eda
                • Gestiu00f3n de la energu00eda
                • Gestiu00f3n del cableado
                • Series de mecanismos
                • Ver todo
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Soluciones por proyectos
                • Hoteles
                • Oficinas y retail
                • Residencial
                • Ver todo
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Productos - Ingenio y confiabilidad
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Ver todo
            • Ideas e Información
              Consulta nuestras obras de referencia
              Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
              Descubre más
              • Ideas e Información
              • Historias Hager
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Diseños
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Eventos
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Obras de referencia
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Ver todo
            • Documentación & Downloads
              Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
              Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
              Más sobre Hager Ready
              • Documentación & Downloads
              • Tarifas/Catálogo
                Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
                Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
                Más sobre Hager Ready
              • Documentaciones
                Información ilustrada sobre nuestras soluciones
                Descarga nuestros documentos
                Ir a documentaciones
              • Apps&Software
                Configurador mecanismos series Hager
                Configurador mecanismos series Hager
                Configurador Series Hager
              • Logotipo
                Consulta nuestra imagen de marca
                Descarga nuestros logotipos
                Descarga nuestros logotipos
              • Videos hager
                Disponemos de un amplio abanico de videos formativos.
                Aprende paso a paso  acerca de nuestros productos y/o cómo instalarlos. Allí donde estés y cuando tu quieras.
                Ir a videos
              • Ver todo
            • Soporte
              Nuestros programas de formación
              Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
              Ir al catálogo de formaciones
              • Soporte
              • Asistencia técnica
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Formación
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Contactar
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Inversiones para el futuro
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Ver todo
            • Empresa
              Soluciones preparadas para el futuro
              Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
              Sostenibilidad
              • Empresa
              • Sostenibilidad
                Soluciones preparadas para el futuro
                Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
                Sostenibilidad
              • Ver todo
            • Ver todas las categorías
            Cuenta
            • Catálogo
            • Apara­menta modular
            • Apara­menta de protec­ción modular
            • Inte­rrup­tores dife­ren­ciales
            • CDH240M
            CDH240M - Interruptor diferencial 2P 40A 30mA tipo A HI
            CDH240M - Interruptor diferencial 2P 40A 30mA tipo A HI

            Interruptor diferencial 2P 40A 30mA tipo A HI

            CDH240M

            CDH240M - Interruptor diferencial 2P 40A 30mA tipo A HI
            CDH240M - Interruptor diferencial 2P 40A 30mA tipo A HI
            • Apara­menta modular

            Interruptor diferencial 2P 40A 30mA tipo A HI CDH240M

            EAN
            3250611612384
            Cantidad
            1 uni.
            Precio de venta
            483,27 €
            / uni. *
            483,27 €
            / uni. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Agregar a una lista
            Agregar a una lista

            Iniciar sesión para crear una lista de productos

            Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

            Crea una cuenta Iniciar sesión
            • Accesorios
            • Características técnicas
            • Valor medioambiental
            • Documentos
            • Más productos
            Descargar las características técnicas

            Completa tu sistema

            Accesorios Opcionales

            • Bloque de contactos auxi­liares 1 productos disponibles
            • Adap­tador de carril DIN 1 productos disponibles
            • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión 1 productos disponibles
            • Dispa­rador shunt 2 productos disponibles
            • Bobina de tensión mínima 2 productos disponibles
            • Ver más 3 otros productos disponibles

            Completa tu sistema

            • Bloque de contactos auxi­liares
            • Adap­tador de carril DIN
            • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión
            • Dispa­rador shunt
            • Bobina de tensión mínima
            • Libe­ra­ción de baja y sobre­ten­sión
            • Bloqueo de las funciones de enclava­miento
            • Cubrebornes
            • CZ001

              Contacto auxiliar + contacto de defecto para int. dif. de 2 y 4 P, 6A, 230V

              93,20 €  / uni.*
              Agregar a una lista
              Agregar a una lista
            • L061

              Realce 15 mm para aparamenta modular sobre carril DIN, 1 módulo

              3,57 €  / uni.*
              Agregar a una lista
              Agregar a una lista
            • LZ060

              Separador disipador

              6,65 €  / uni.*
              Agregar a una lista
              Agregar a una lista
            • MZ203

              Bobina de emisión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML, 230-400V

              151,75 €  / uni.*
              Agregar a una lista
              Agregar a una lista
            • MZ204

              Bobina de emisión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML, 12/48V, DC

              148,92 €  / uni.*
              Agregar a una lista
              Agregar a una lista
            • MZ205

              Bobina de mínima tensión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML, 48V DC

              165,60 €  / uni.*
              Agregar a una lista
              Agregar a una lista
            • MZ206

              Bobina de mínima tensión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML 230 V~

              162,51 €  / uni.*
              Agregar a una lista
              Agregar a una lista
            • MZ212

              Bobina de protección contra las sobretensiones, 230V AC

              130,00 €  / uni.*
              Agregar a una lista
              Agregar a una lista
            • MZN175

              Dispositivo de bloqueo precintable para interruptores aut. series M/N/HM/ML

              15,57 €  / uni.*
              Agregar a una lista
              Agregar a una lista
            • CZN005

              Juego de tapas cubrebornes precintables para interruptor dif. de 25 a 63A, 2M

              13,75 €  / Kit*
              Agregar a una lista
              Agregar a una lista

            Características técnicas

            Arquitec­tura
            • Tipo de polo
              1P+N
            Corriente eléc­trica
            • Corriente nominal asig­nada
              40 A
            • Corriente dife­ren­cial asig­nada ldn
              30 mA
            • Poder de cierre y de corte ldm
              1,50 kA
            • Corriente asig­nada condi­cional de cortocir­cuito Inc según EN61008-1
              6 kA
            • Corriente asig­nada a -25°C
              40 A
            • Corriente asig­nada a -20°C
              40 A
            • Corriente asig­nada a -15°C
              40 A
            • Corriente asig­nada a -10°C
              40 A
            • Corriente asig­nada a -5°C
              40 A
            • Corriente asig­nada a 0°C
              40 A
            • Corriente asig­nada a 5°C
              40 A
            • Corriente asig­nada a 10°C
              40 A
            • Corriente asig­nada a 15°C
              40 A
            • Corriente asig­nada a 20°C
              40 A
            • Corriente asig­nada a 25°C
              40 A
            • Corriente asig­nada a 30°C
              40 A
            • Corriente asig­nada a 35°C
              40 A
            • Corriente asig­nada a 40°C
              40 A
            • Corriente asig­nada a 45°C
              38 A
            • Corriente asig­nada a 50°C
              37 A
            • Corriente asig­nada a 55°C
              34 A
            • Corriente asig­nada a 60°C
              30 A
            • Corriente asig­nada a 65°C
              26 A
            • Corriente asig­nada a 70°C
              21 A
            Insta­la­ción, montaje
            • Par de apriete nominal del terminal supe­rior
              2,80 - 2,80 Nm
            • Par de apriete nominal del terminal infe­rior
              2,80 - 2,80 Nm
            • Tipo de cone­xión supe­rior para aparatos modulares
              Borne a tornillo
            • Tipo de cone­xión infe­rior para aparatos modulares
              bicon­nect
            • Par de apriete nominal
              2,80 - 2,80 Nm
            Tensión
            • Tensión asig­nada de empleo en alterna
              230 - 230 V
            • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
              CA
            • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
              500 V
            • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
              4000 V
            • Tensión máx. de servicio
              253 V
            Frecuencia
            • Frecuencia
              50 - 50 Hz
            Capa­cidad
            • Número de módulos
              2
            Compa­tibi­lidad
            • Adecuado para carril DIN
              Sí
            Seguridad
            • Tipo de corriente residual
              A HI
            • Índice de protec­ción IP
              IP20
            Cone­xión
            • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores rígidos
              1 - 25 mm²
            • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores flexibles
              1 - 16 mm²
            • Sección trans­versal de conductor flexible
              16 mm²
            • Sección trans­versal de conductor rígido
              25 mm²
            Potencia
            • Potencia total disipada en condi­ciones de Inten­sidad nominal
              3,60 W
            Condi­ciones de uso
            • Altitud
              2000 m
            Endu­rancia
            • Endu­rancia eléc­trica en número de ciclos
              2000
            • Endu­rancia mecá­nica en número de manio­bras
              4000
            Conec­ti­vidad
            • Tipo de conec­tor/en­chufe
              Borne de tornillo
            • Alinea­miento de los bornes supe­riores para aparatos modulares
              Bornes alineados
            • Alinea­miento de los bornes infe­riores para aparatos modulares
              Bornes alineados
            Dimen­siones
            • Altura
              83 mm
            • Anchura
              35 mm
            • Profun­didad
              70 mm

            Valor medioambiental

            Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

            Conforme con RoHS Sí

            Certificaciones y documentos

            PEP International 2022-09-26
            PDF
            345,52 kB
            REACH declaration CDH240M (english)
            PDF
            103,34 kB
            RoHS declaration CDH240M (english)
            PDF
            103,84 kB

            Documentos

            • Imagen del producto

              Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

              Imagen CDH240M | Hager España

              Imagen del producto CDH240M

            • Manual de instalación

              Imagen Manual de instalación es-ES, el-GR, it-IT 2023-01-13 | Hager España

              Manual de instalación es-ES, el-GR, it-IT 2023-01-13

              PDF
              591,91 kB
              Imagen Notice Inter diff 16-63 A | Hager España

              Notice Inter diff 16-63 A

              Manual de instalación es-ES, el-GR, it-IT 2014-11-03

              PDF
              705,75 kB
            • Folleto

              Imagen Folleto Interruptores diferenciales: máxima protección de personas y equipos | Hager España

              Folleto Interruptores diferenciales: máxima protección de personas y equipos

              PDF
              994,31 kB
            • Declaración de conformidad

              Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-01-15 | Hager España

              Declaración de conformidad en-GB 2025-01-15

              PDF
              679,35 kB
            Más descargas

            Descubra el resto de productos de esta gama

              5
            • 1
              CCA225M - Interruptor diferencial 2P 25A 10mA tipo A
              CCA225M
              Interruptor diferencial 2P 25A 10mA tipo A
              Precio de venta
              1.011,93 €
              / uni. *
              1.011,93 €
              / uni. *
            • 2
              CCC225M - Interruptor diferencial 2P 25A 10mA tipo AC
              CCC225M
              Interruptor diferencial 2P 25A 10mA tipo AC
              Precio de venta
              877,43 €
              / uni. *
              877,43 €
              / uni. *
            • 3
              CD728V - Interruptor diferencial tipo AC 2P 25A 30mA
              CD728V
              Interruptor diferencial tipo AC 2P 25A 30mA
              Precio de venta
              77,37 €
              / uni. *
              77,37 €
              / uni. *
            • 4
              CD748V - Interruptor diferencial tipo AC 2P 40A 30mA
              CD748V
              Interruptor diferencial tipo AC 2P 40A 30mA
              Precio de venta
              78,18 €
              / uni. *
              78,18 €
              / uni. *
            • 5
              CDA225M - Interruptor diferencial 2P 25A 30mA tipo A
              CDA225M
              Interruptor diferencial 2P 25A 30mA tipo A
              Precio de venta
              432,34 €
              / uni. *
              432,34 €
              / uni. *

            Productos

            • Cajas y armarios
            • Aparamenta de cabecera
            • Aparamenta modular
            • Puntos de carga para VE
            • Gestión de la energía
            • Gestión del cableado
            • Series de mecanismos
            • Detectores de movimiento y presencia
            • Soluciones KNX
            •  

            Apps

            • Hager Ready
            • domovea v2
            • Hager Mood
            • Hager Pilot
            • Hager Charge

            Soporte

            • Contactar
            • Asistencia técnica
            • Formaciones
            • Newsletter
            • Carrera
            • Centro de descargas

            Hager

            Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

             La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

            Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

            Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

            Más sobre Hager

            Siguenos

             

            • La empresa Hager
            • Prensa
            • Actualidad/Novedades
            • Menciones legales
            • Privacidad
            • Cookies
            • Informar una vulnerabilidad

            © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U