Interruptor diferencial 2P 100A 30mA tipo AC CDC584M
EAN
3250611623700
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
1.240,71 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Bloqueo de las funciones de enclavamiento 1 productos disponibles -
Funciones de separación de fases 1 productos disponibles -
Accesorios mecánicos para componentes de baja tensión 1 productos disponibles -
Bobina de tensión mínima 2 productos disponibles -
Disparador shunt 2 productos disponibles -
Liberación de baja y sobretensión 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de polo1P+N
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada100 A
-
Corriente diferencial asignada ldn30 mA
-
Poder de cierre y de corte ldm1,25 kA
-
Corriente asignada condicional de cortocircuito Inc según EN61008-110 kA
-
Corriente asignada a -25°C100 A
-
Corriente asignada a -20°C100 A
-
Corriente asignada a -15°C100 A
-
Corriente asignada a -10°C100 A
-
Corriente asignada a -5°C100 A
-
Corriente asignada a 0°C100 A
-
Corriente asignada a 5°C100 A
-
Corriente asignada a 10°C100 A
-
Corriente asignada a 15°C100 A
-
Corriente asignada a 20°C100 A
-
Corriente asignada a 25°C100 A
-
Corriente asignada a 30°C100 A
-
Corriente asignada a 35°C100 A
-
Corriente asignada a 40°C100 A
-
Corriente asignada a 45°C100 A
-
Corriente asignada a 50°C100 A
-
Corriente asignada a 55°C95 A
-
Corriente asignada a 60°C90 A
-
Corriente asignada a 65°C90 A
-
Corriente asignada a 70°C85 A
Instalación, montaje
-
Par de apriete nominal del terminal superior3,60 - 3,60 Nm
-
Par de apriete nominal del terminal inferior3,60 - 3,60 Nm
-
Tipo de conexión superior para aparatos modularesBorne a tornillo
-
Tipo de conexión inferior para aparatos modularesbiconnect
Tensión
-
Tensión asignada de empleo en alterna230 - 230 V
-
Tipo de alimentación de tensiónCA
-
Tensión asignada de aislamiento Ui500 V
-
Constante dieléctrica2 kV
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)4000 V
-
Tensión asignada soportada al impulso
Uimp IEC60947-36000 V -
Tensión máx. de servicio253 V
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 50 Hz
Capacidad
-
Número de módulos2
Compatibilidad
-
Adecuado para carril DINSí
Seguridad
-
Tipo de corriente residualAC
-
Índice de protección IPIP20
Conexión
-
Sección transversal de salida con tornillos, para conductores rígidos1 - 50 mm²
-
Sección transversal de salida con tornillos, para conductores flexibles1 - 35 mm²
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal13,89 W
Condiciones de uso
-
Altitud2000 m
Endurancia
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos10000
-
Endurancia mecánica en número de maniobras20000
Conectividad
-
Tipo de conector/enchufeBorne de tornillo
-
Alineamiento de los bornes superiores para aparatos modularesBornes alineados
-
Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modularesBornes alineados
Dimensiones
-
Altura85 mm
-
Anchura36 mm
-
Profundidad70 mm
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto CDC584M
Interruptor diferencial 2P 100A 30mA tipo AC
PDF -
Manual de instalación
Manual de instalación es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2023-01-13
PDF1,18 MB -
Folleto
Folleto Interruptores diferenciales: máxima protección de personas y equipos
PDF994,31 kB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2025-01-15
PDF1,04 MB
Más descargas