Canal en acero, de 65x130 mm BRS651301VERZ
EAN
4012740215688
Cantidad
8 Metros
Precio de venta
44,25 €
/ Metro
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Cubierta para canalización de pared 1 productos disponibles
-
Tapa para conducto de pared de ángulo interior 1 productos disponibles
-
Cubierta para conducto de pared de ángulo exterior 1 productos disponibles
-
Acoplador para conducto de pared 1 productos disponibles
-
Tapa final para canal de pared de conducción de cableado 1 productos disponibles
-
Ver más 6 otros productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura68 mm
-
Anchura130 mm
-
Longitud2000 mm
-
Sección transversal interior7700 - 7700 mm²
Cubierta, puerta
-
Número de tapas montables1
-
Anchura de la cubierta 180 mm
-
Anchura de la cubierta 20
-
Anchura de la cubierta 30
Capacidad
-
N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, con dispositivos)18
-
N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)32
Compatibilidad
-
Formato de aparamenta compatibleStandard 60 mm, 45 mm, CEE, EIB, aparamenta modular
Instalación, montaje
-
Perforación de baseSí
Materiales
-
MaterialAcero
-
TratamientoZincado
-
ColourZinc
Seguridad
-
Resistencia al impacto IKIK08
-
Índice de protección IPIP40
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 90 °C
Conectividad
-
Acoplamiento de canalUniones en referencias separadas
Equipo
-
Clip de fijación de cable incluidoNo
-
Número de retenedores de cable por metro0
-
Con película protectoraSí
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto BRS651301VERZ
-
Herramienta
Herramienta en-GB 2024-07-26
MSI36,37 MB -
Archivos DXF
Archivos DXF International 2023-02-02
DXF365,63 kB -
Archivos STEP
Archivos STEP International 2023-02-02
STP1,17 MB -
With variables
Product Drawing International 2023-02-02
PDF67,64 kB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2019-08-23
PDF42,74 kB
Más descargas