Tapa ángulo exterior BRS Acero • BRS0802AVERZ | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
    Soluciones de carga para vehículos eléctricos
    witty, la gama de puntos de recarga
    Más sobre witty
    • Soluciones
    • Soluciones por actividad
      • Instaladores
      • Arquitectos e interioristas
      • Cuadristas
      • Prescriptores
      • Ver todo
      Soluciones de carga para vehículos eléctricos
      witty, la gama de puntos de recarga
      Más sobre witty
    • Soluciones por aplicación
      • Distribuciu00f3n de la energu00eda
      • Gestiu00f3n de la energu00eda
      • Gestiu00f3n del cableado
      • Series de mecanismos
      • Ver todo
      Soluciones de carga para vehículos eléctricos
      witty, la gama de puntos de recarga
      Más sobre witty
    • Soluciones por proyectos
      • Hoteles
      • Oficinas y retail
      • Residencial
      • Ver todo
      Soluciones de carga para vehículos eléctricos
      witty, la gama de puntos de recarga
      Más sobre witty
    • Productos - Ingenio y confiabilidad
      Soluciones de carga para vehículos eléctricos
      witty, la gama de puntos de recarga
      Más sobre witty
    • Ver todo
  • Ideas e Información
    Consulta nuestras obras de referencia
    Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
    Descubre más
    • Ideas e Información
    • Historias Hager
      Consulta nuestras obras de referencia
      Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
      Descubre más
    • Diseños
      Consulta nuestras obras de referencia
      Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
      Descubre más
    • Eventos
      Consulta nuestras obras de referencia
      Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
      Descubre más
    • Obras de referencia
      Consulta nuestras obras de referencia
      Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
      Descubre más
    • Ver todo
  • Documentación & Downloads
    Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
    Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
    Más sobre Hager Ready
    • Documentación & Downloads
    • Tarifas/Catálogo
      Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
      Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
      Más sobre Hager Ready
    • Documentaciones
      Información ilustrada sobre nuestras soluciones
      Descarga nuestros documentos
      Ir a documentaciones
    • Apps&Software
      Configurador mecanismos series Hager
      Configurador mecanismos series Hager
      Configurador Series Hager
    • Logotipo
      Consulta nuestra imagen de marca
      Descarga nuestros logotipos
      Descarga nuestros logotipos
    • Videos hager
      Disponemos de un amplio abanico de videos formativos.
      Aprende paso a paso  acerca de nuestros productos y/o cómo instalarlos. Allí donde estés y cuando tu quieras.
      Ir a videos
    • Ver todo
  • Soporte
    Nuestros programas de formación
    Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
    Ir al catálogo de formaciones
    • Soporte
    • Asistencia técnica
      Nuestros programas de formación
      Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
      Ir al catálogo de formaciones
    • Formación
      Nuestros programas de formación
      Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
      Ir al catálogo de formaciones
    • Contactar
      Nuestros programas de formación
      Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
      Ir al catálogo de formaciones
    • Inversiones para el futuro
      Nuestros programas de formación
      Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
      Ir al catálogo de formaciones
    • Ver todo
  • Empresa
    Soluciones preparadas para el futuro
    Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
    Sostenibilidad
    • Empresa
    • Sostenibilidad
      Soluciones preparadas para el futuro
      Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
      Sostenibilidad
    • Ver todo
  • Ver todas las categorías
Cuenta
  • Catálogo
  • Gestión del cableado
  • Sistemas de cana­li­za­ción para terciario
  • Sistema BR
  • BRS0802AVERZ
BRS0802AVERZ - Tapa en acero, para canales BRS 80 mm, para ángulo exterior
BRS0802AVERZ - Tapa en acero, para canales BRS 80 mm, para ángulo exterior
BRS0802AVERZ - Tapa en acero, para canales BRS 80 mm, para ángulo exterior

Tapa en acero, para canales BRS 80 mm, para ángulo exterior

BRS0802AVERZ

BRS0802AVERZ - Tapa en acero, para canales BRS 80 mm, para ángulo exterior
BRS0802AVERZ - Tapa en acero, para canales BRS 80 mm, para ángulo exterior
BRS0802AVERZ - Tapa en acero, para canales BRS 80 mm, para ángulo exterior
  • Gestión del cableado

Tapa en acero, para canales BRS 80 mm, para ángulo exterior BRS0802AVERZ

EAN
4012740219945
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
22,11 €
/ uni. *
22,11 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Descargar las características técnicas

Características técnicas

Dimen­siones
  • Anchura de la tapa
    80 mm
Mate­riales
  • Mate­rial
    Acero
  • Trata­miento
    Zincado
  • Colour
    Zinc
Equipo
  • Con película protec­tora
    Sí
  • Series rela­cio­nadas
    BKIS 12x130/230, BKIS 25x130/230, BRS 65x100, BRS 65x130

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
Conformidad con REACH Sí
Sin halógenos Sí

Certificaciones y documentos

PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
PDF
420,22 kB
REACH declaration BRS0802AVERZ (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration BRS0802AVERZ (english)
PDF
103,59 kB

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen BRS0802AVERZ | Hager España

    Imagen del producto BRS0802AVERZ

  • Folletos técnicos

    Imagen ES_FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización BRS en acero | Hager España

    ES_FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización BRS en acero

    PDF
    76,16 kB
  • Folleto

    Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

    Book de fotografías de instalaciones de canal

    PDF
    17,67 MB
    Imagen Folleto Canales de diseño | Hager España

    Folleto Canales de diseño

    PDF
    3,25 MB
    Imagen Folleto Soluciones en canalización | Hager España

    Folleto Soluciones en canalización

    PDF
    3,76 MB
  • Herramienta

    Imagen Cable Management Revit Plugin | Hager España

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    BKIS1213019016 - Perfil lateral BKIS 12,5, acerp blanco
    BKIS1213019016
    Perfil lateral BKIS 12, 5, acerp blanco
    Precio de venta
    20,51 €
    / Metro *
    20,51 €
    / Metro *
  • 2
    BKIS121301VERZ - Perfil lateral 12,5, galvanizado
    BKIS121301VERZ
    Perfil lateral 12, 5, galvanizado
    Precio de venta
    12,20 €
    / Metro *
    12,20 €
    / Metro *
  • 3
    BKIS2513019016 - Perfil lateral 25, blanco
    BKIS2513019016
    Perfil lateral 25, blanco
    Precio de venta
    19,27 €
    / Metro *
    19,27 €
    / Metro *
  • 4
    BKIS251301VERZ - Perfil lateral 25, galvanizado
    BKIS251301VERZ
    Perfil lateral 25, galvanizado
    Precio de venta
    11,40 €
    / Metro *
    11,40 €
    / Metro *
  • 5
    BRS08029016 - Tapa BRS/BKIS de acero, 80mm de ancho, blanco RAL9016
    BRS08029016
    Tapa BRS/BKIS de acero, 80mm de ancho, blanco RAL9016
    Precio de venta
    30,17 €
    / Metro *
    30,17 €
    / Metro *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U