The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión del cableado
    • Sistemas de cana­li­za­ción para terciario
    • Sistema BKIS
    • BRS08029016
    EAN
    4012740989152
    Cantidad
    32 Metros
    • Sistema BKIS

    Tapa BRS/BKIS de acero, 80mm de ancho, blanco RAL9016 BRS08029016

    Precio de venta
    35,85 €
    / Metro *
    35,85 €
    / Metro *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Tapa BRS/BKIS de acero, 80mm de ancho, blanco RAL9016

    BRS08029016

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Anchura
      80 mm
    • Longitud
      2000 mm
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Acero
    • Trata­miento
      Con reves­ti­miento en polvo
    • Colour
      Blanco tráfico
    • Código RAL
      9016
    Equipo
    • Con película protec­tora
      Sí
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -5 - 90 °C
    • Series rela­cio­nadas
      BKIS 12x130/230, BKIS 25x130/230

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
    PDF
    420,22 kB
    REACH declaration BRS08029016
    PDF
    Informe RoHS BRS08029016
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen BRS08029016 | Hager España

      Imagen del producto BRS08029016

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto BRS08029016 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto BRS08029016

      Tapa BRS/BKIS de acero, 80mm de ancho, blanco RAL9016

      PDF
    • Folleto

      Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

      Book de fotografías de instalaciones de canal

      PDF
      17,67 MB
      Imagen Folleto Canales de diseño | Hager España

      Folleto Canales de diseño

      PDF
      3,25 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Herramienta

      Imagen Cable Management Revit Plugin | Hager España

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Archivos DXF

      Imagen Archivos DXF International 2023-02-02 | Hager España

      Archivos DXF International 2023-02-02

      DXF
      363,30 kB
    • Archivos STEP

      Imagen Archivos STEP International 2026-04-15 | Hager España

      Archivos STEP International 2026-04-15

      STP
      21,93 kB
    • Product Drawing

      Imagen Product drawing | Hager España

      Product drawing

      Product Drawing International 2023-02-02

      PDF
      66,79 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07

      PDF
      428,48 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07

      PDF
      313,30 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      BKIS251308EVERZ - Pieza T BKIS 25, acero, galvanizado
      BKIS251308EVERZ
      Pieza T BKIS 25, acero, galvanizado
      Precio de venta
      71,08 €
      / Kit *
      71,08 €
      / Kit *
    • 2
      BKIS251305EVERZ - Ángulo plano BKIS 25, acero, galvanizado
      BKIS251305EVERZ
      Ángulo plano BKIS 25, acero, galvanizado
      Precio de venta
      74,71 €
      / Kit *
      74,71 €
      / Kit *
    • 3
      BKIS251303EVERZ - Ángulo externo BKIS 25, acero, galvanizado
      BKIS251303EVERZ
      Ángulo externo BKIS 25, acero, galvanizado
      Precio de venta
      60,53 €
      / Kit *
      60,53 €
      / Kit *
    • 4
      BKIS121308EVERZ - Pieza T BKIS 12,5, acero, galvanizado
      BKIS121308EVERZ
      Pieza T BKIS 12, 5, acero, galvanizado
      Precio de venta
      71,00 €
      / Kit *
      71,00 €
      / Kit *
    • 5
      BKIS1213019016 - Perfil lateral BKIS 12,5, acerp blanco
      BKIS1213019016
      Perfil lateral BKIS 12, 5, acerp blanco
      Precio de venta
      24,38 €
      / Metro *
      24,38 €
      / Metro *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U