The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión del cableado
    • Sistemas de cana­li­za­ción para terciario
    • Sistema BR
    • BRS0802IVERZ
    EAN
    4012740219822
    Cantidad
    1 uni.
    • Sistema BR
    • Sistema BKIS
    • Ver más

    Tapa en acero, para canales BRS 80 mm, para ángulo interior BRS0802IVERZ

    Precio de venta
    24,39 €
    / uni. *
    24,39 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Tapa en acero, para canales BRS 80 mm, para ángulo interior

    BRS0802IVERZ

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Anchura de la tapa
      80 mm
    Mate­riales
    • Colour
      Zinc
    • Series rela­cio­nadas
      BKIS 12x130/230, BKIS 25x130/230, BRS 65x100, BRS 65x130

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
    PDF
    420,22 kB
    REACH declaration BRS0802IVERZ
    PDF
    Informe RoHS BRS0802IVERZ
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen BRS0802IVERZ | Hager España

      Imagen del producto BRS0802IVERZ

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto BRS0802IVERZ | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto BRS0802IVERZ

      Tapa en acero, para canales BRS 80 mm, para ángulo interior

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen ES_FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización BRS en acero | Hager España

      ES_FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización BRS en acero

      PDF
      76,16 kB
    • Folleto

      Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

      Book de fotografías de instalaciones de canal

      PDF
      17,67 MB
      Imagen Folleto Canales de diseño | Hager España

      Folleto Canales de diseño

      PDF
      3,25 MB
      Imagen Folleto Soluciones en canalización | Hager España

      Folleto Soluciones en canalización

      PDF
      3,76 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07

      PDF
      428,48 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      BKIS121308EVERZ - Pieza T BKIS 12,5, acero, galvanizado
      BKIS121308EVERZ
      Pieza T BKIS 12, 5, acero, galvanizado
      Precio de venta
      71,00 €
      / Kit *
      71,00 €
      / Kit *
    • 2
      BKIS121306EVERZ - Tapa final BKIS 12,5, acero, galvanizado
      BKIS121306EVERZ
      Tapa final BKIS 12, 5, acero, galvanizado
      Precio de venta
      28,50 €
      / uni. *
      28,50 €
      / uni. *
    • 3
      BKIS121305EVERZ - Ángulo plano BKIS 12,5, acero, galvanizado
      BKIS121305EVERZ
      Ángulo plano BKIS 12, 5, acero, galvanizado
      Precio de venta
      72,22 €
      / Kit *
      72,22 €
      / Kit *
    • 4
      BRS08029016 - Tapa BRS/BKIS de acero, 80mm de ancho, blanco RAL9016
      BRS08029016
      Tapa BRS/BKIS de acero, 80mm de ancho, blanco RAL9016
      Precio de venta
      35,85 €
      / Metro *
      35,85 €
      / Metro *
    • 5
      BKIS2513019016 - Perfil lateral 25, blanco
      BKIS2513019016
      Perfil lateral 25, blanco
      Precio de venta
      22,90 €
      / Metro *
      22,90 €
      / Metro *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U