The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión del cableado
    • Columnas y mini­co­lumnas
    • Columnas
    • BRAP0802ELN
    EAN
    4012740887779
    Cantidad
    16 Metros
    • Sistema BR
    • Columnas
    • Mini­co­lumnas
    • Ver más

    Tapa, en aluminio anodizado natural, de 80 mm de ancho para canales BRAP BRAP0802ELN

    Precio de venta
    28,26 €
    / Metro *
    28,26 €
    / Metro *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Tapa, en aluminio anodizado natural, de 80 mm de ancho para canales BRAP

    BRAP0802ELN

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Anchura
      80 mm
    • Longitud
      2000 mm
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Aluminio
    • Trata­miento
      Anodizado
    • Colour
      Aluminio
    Equipo
    • Con película protec­tora
      No
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -5 - 90 °C
    • Series rela­cio­nadas
      BRAP 65x100, BRAP 65x130, BRAP 65x170, Poste de suelo 80, Poste de techo 80

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration BRAP0802ELN
    PDF
    Informe RoHS BRAP0802ELN
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen BRAP0802ELN | Hager España

      Imagen del producto BRAP0802ELN

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto BRAP0802ELN | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto BRAP0802ELN

      Tapa, en aluminio anodizado natural, de 80 mm de ancho para canales BRAP

      PDF
    • Folleto

      Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

      Book de fotografías de instalaciones de canal

      PDF
      17,67 MB
      Imagen Folleto Canales de diseño | Hager España

      Folleto Canales de diseño

      PDF
      3,25 MB
      Imagen Folleto Soluciones en canalización | Hager España

      Folleto Soluciones en canalización

      PDF
      3,76 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Herramienta

      Imagen Cable Management Revit Plugin | Hager España

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07

      PDF
      369,98 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      DAS2453000ELN - Columna de doble cara, en aluminio, para mecan. 45x45 mm, de 3 a 3,3 m. de alt
      DAS2453000ELN
      Columna de doble cara, en aluminio, para mecan. 45x45 mm, de 3 a 3, 3 m. de alt
      Precio de venta
      733,65 €
      / uni. *
      733,65 €
      / uni. *
    • 2
      DAS452700ELN - Columna simple, en aluminio, para mecanismos 45x45 mm, de 2,7 a 3 m. de altura
      DAS452700ELN
      Columna simple, en aluminio, para mecanismos 45x45 mm, de 2, 7 a 3 m. de altura
      Precio de venta
      496,97 €
      / uni. *
      496,97 €
      / uni. *
    • 3
      DAS453000ELN - Columna simple, en aluminio, para mecanismos 45x45 mm, de 3 a 3,3 m. de altura
      DAS453000ELN
      Columna simple, en aluminio, para mecanismos 45x45 mm, de 3 a 3, 3 m. de altura
      Precio de venta
      539,76 €
      / uni. *
      539,76 €
      / uni. *
    • 4
      DAS2452700ELN - Columna de doble cara, en aluminio, para mecan. 45x45 mm, de 2,7 a 3 m. de alt
      DAS2452700ELN
      Columna de doble cara, en aluminio, para mecan. 45x45 mm, de 2, 7 a 3 m. de alt
      Precio de venta
      673,73 €
      / uni. *
      673,73 €
      / uni. *
    • 5
      DAS2453300ELN - Columna de doble cara, en aluminio, para mecan. 45x45 mm, de 3,3 a 3,6 m. de alt
      DAS2453300ELN
      Columna de doble cara, en aluminio, para mecan. 45x45 mm, de 3, 3 a 3, 6 m. de alt
      Precio de venta
      809,66 €
      / uni. *
      809,66 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U