The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión del cableado
    • Sistemas de cana­li­za­ción para terciario
    • Sistema BR
    • BRS651304VERZ
    EAN
    4012740216753
    Cantidad
    1 uni.
    • Sistema BR

    Ángulo interior en acero, para canales BRS 65x130 BRS651304VERZ

    Precio de venta
    117,20 €
    / uni. *
    117,20 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Ángulo interior en acero, para canales BRS 65x130

    BRS651304VERZ

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      68 mm
    • Anchura
      130 mm
    • Medida A
      146 mm
    Acce­so­rios
    • Tipo de acce­sorio
      Zócalo
    Configura­ción
    • Solapa­miento
      Sí
    • Ángulo
      90 - 90
    Insta­la­ción, montaje
    • Perfora­ción de base
      Sí
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Acero
    • Trata­miento
      Zincado
    • Colour
      Zinc
    Equipo
    • Con película protec­tora
      No
    • Series rela­cio­nadas
      BRS 65x130

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
    PDF
    420,22 kB
    REACH declaration BRS651304VERZ
    PDF
    Informe RoHS BRS651304VERZ
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen BRS651304VERZ | Hager España

      Imagen del producto BRS651304VERZ

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto BRS651304VERZ | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto BRS651304VERZ

      Ángulo interior en acero, para canales BRS 65x130

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen ES_FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización BRS en acero | Hager España

      ES_FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización BRS en acero

      PDF
      76,16 kB
    • Folleto

      Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

      Book de fotografías de instalaciones de canal

      PDF
      17,67 MB
      Imagen Folleto Canales de diseño | Hager España

      Folleto Canales de diseño

      PDF
      3,25 MB
      Imagen Folleto Soluciones en canalización | Hager España

      Folleto Soluciones en canalización

      PDF
      3,76 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Herramienta

      Imagen Cable Management Revit Plugin | Hager España

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07

      PDF
      428,48 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      TWS70VERZ - Tabique separador en acero, para canales BRS 65 mm prof.
      TWS70VERZ
      Tabique separador en acero, para canales BRS 65 mm prof.
      Precio de venta
      32,81 €
      / Metro *
      32,81 €
      / Metro *
    • 2
      G1612 - Tabique separador en PVC para canales BRS 65 mm prof.
      G1612
      Tabique separador en PVC para canales BRS 65 mm prof.
      Precio de venta
      6,50 €
      / Metro *
      6,50 €
      / Metro *
    • 3
      BRS651009 - Piezas de unión en acero, para canales BRS 65x100
      BRS651009
      Piezas de unión en acero, para canales BRS 65x100
      Precio de venta
      22,52 €
      / uni. *
      22,52 €
      / uni. *
    • 4
      G1615 - Tabique separador en PC/ABS, para canales BRS 65 mm prof.
      G1615
      Tabique separador en PC/ABS, para canales BRS 65 mm prof.
      Precio de venta
      12,98 €
      / Metro *
      12,98 €
      / Metro *
    • 5
      BRS651309 - Piezas de unión en acero, para canales BRS 65x130
      BRS651309
      Piezas de unión en acero, para canales BRS 65x130
      Precio de venta
      25,33 €
      / uni. *
      25,33 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U