Canal BRP de PVC, 65x210mm, blanco RAL9016, 2 compartimentos BRP65210D19016
EAN
4012740014885
Cantidad
8 Metros
Precio de venta
30,12 €
/ Metro
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
BRP08029016
Tapa BRP de PVC, 80mm de ancho, blanco RAL9016
5,98 €/ Metro
Accesorios Opcionales
-
Placa frontal para canal de pared de conducción de cableado 3 productos disponibles
-
Acoplador para conducto de pared 1 productos disponibles
-
Tapa final para canal de pared de conducción de cableado 1 productos disponibles
-
Ángulo interior para conducto de pared 1 productos disponibles
-
Ángulo exterior para el conducto de cables 1 productos disponibles
-
Ver más 6 otros productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura70 mm
-
Anchura210 mm
-
Longitud2000 mm
-
Sección transversal interior10600 - 10600 mm²
Cubierta, puerta
-
Número de tapas montables2
-
Anchura de la cubierta 180 mm
-
Anchura de la cubierta 280 mm
-
Anchura de la cubierta 30
Capacidad
-
N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, con dispositivos)20
-
N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)60
Compatibilidad
-
Formato de aparamenta compatibleUniversal 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
Instalación, montaje
-
Perforación de baseSí
Materiales
-
MaterialPolicloruro de vinilo (PVC)
-
TratamientoSin tratamiento
-
ColourBlanco tráfico
-
Código RAL9016
Seguridad
-
Resistencia al impacto IKIK07
-
Índice de protección IPIP40
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 60 °C
Conectividad
-
Acoplamiento de canalUniones en referencias separadas
Equipo
-
Clip de fijación de cable incluidoNo
-
Número de retenedores de cable por metro0
-
Con película protectoraSí
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto BRP65210D19016
-
Herramienta
Herramienta en-GB 2024-07-26
MSI36,37 MB
Más descargas