Caja para i mecanismo Universal, 60 mm entre ejes, montaje frontal G2850

EAN
4012740220040
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
6,52 €
/ uni. *

Características técnicas

Configuración
  • Configuracion de la caja
    Cerrado
  • Módulo
    Simple
Compatibilidad
  • Compatibilidad de los aparatos
    Für frontrastende Geräteeinbausysteme
  • Formato de aparamenta compatible
    Standard 60mm
Dimensiones
  • Profundidad
    47 mm
  • Longitud en mm
    71 mm
  • Ancho
    64 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Negro
  • Grupo de materiales
    plástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje de la caja
    Frontal
  • Unidad de instalación de método de montaje
    Clip
  • lengthmountingtrack
    60 mm
Equipo
  • Número de unidades
    1
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Texto para prescripción

Caja para i mecanismo Universal, 60 mm entre ejes, montaje frontal
Caja para 1 mecanismo Universal, 60 mm entre ejes, montaje frontal Simple montaje de aparamenta 60mm. Mecanismos universales para instalar en las canales BRP, BRAP y BRS mediante caja.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.