EAN
4012740909495
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
45,93 €
/ uni. *

Características técnicas

Configuración
  • Configuracion de la caja
    Cerrado
Compatibilidad
  • Compatibilidad de los aparatos
    Für frontrastende Geräteeinbausysteme
  • Formato de aparamenta compatible
    CEE
Dimensiones
  • Profundidad
    70 mm
  • Longitud en mm
    140 mm
  • Ancho
    64 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Negro
  • Grupo de materiales
    plástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Especial
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje de la caja
    Frontal
  • Unidad de instalación de método de montaje
    Clip
  • lengthmountingtrack
    60/67,5 mm
Equipo
  • Número de unidades
    1
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Texto para prescripción

Caja para tomas CEE
Caja para tomas CEE , serie Kallysto

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.