The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión del cableado
    • Insta­la­ción de meca­nismos
    • Cajas CEE
    • G33747035
    EAN
    4012740909556
    Cantidad
    1 uni.
    • Cajas CEE

    Marco + tapa para G2745, RAL7035 G33747035

    Precio de venta
    9,85 €
    / uni. *
    9,85 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Marco + tapa para G2745, RAL7035

    G33747035

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Cajas de aisla­miento 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Cajas de aisla­miento
    • G2745

      Caja para tomas CEE

      56,50 €  / uni.*

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Anchura
      80 mm
    • Longitud
      96 mm
    • Anchura de la tapa
      80 mm
    • Diámetro de la aber­tura
      52 mm
    • Anchura de la aber­tura
      61 mm
    • Número de unidades
      1
    Configura­ción
    • Tipo de dispo­sitivo (tapa precor­tada para canal de insta­la­ción)
      Caja inte­grada CEE
    • Solapa­miento
      Sí
    Acce­so­rios
    • Tiene espacio de etique­tado
      No
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Acri­lo­ni­t­ri­lo-buta­dieno­-es­ti­reno (ABS), Poli­car­bo­nato (PC)
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    • Colour
      Gris claro
    • Código RAL
      7035
    Seguridad
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK07
    Equipo
    • Con película protec­tora
      Sí

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration G33747035
    PDF
    Informe RoHS G33747035
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen G33747035 | Hager España

      Imagen del producto G33747035

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto G33747035 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto G33747035

      Marco + tapa para G2745, RAL7035

      PDF
    • Manual de instrucciones

      Imagen Manual de instrucciones International 2017-05-15 | Hager España

      Manual de instrucciones International 2017-05-15

      PDF
      2,52 MB
    • Folleto

      Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

      Book de fotografías de instalaciones de canal

      PDF
      17,67 MB
      Imagen Folleto Canales de diseño | Hager España

      Folleto Canales de diseño

      PDF
      3,25 MB
      Imagen Folleto Soluciones en canalización | Hager España

      Folleto Soluciones en canalización

      PDF
      3,76 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      3
    • 1
      G2745 - Caja para tomas CEE
      G2745
      Caja para tomas CEE
      Precio de venta
      56,50 €
      / uni. *
      56,50 €
      / uni. *
    • 2
      G33749016 - Marco + tapa para G2745, blanco RAL9016
      G33749016
      Marco + tapa para G2745, blanco RAL9016
      Precio de venta
      9,85 €
      / uni. *
      9,85 €
      / uni. *
    • 3
      G3374LAN - Marco + tapa para G2745, Color alu
      G3374LAN
      Marco + tapa para G2745, Color alu
      Precio de venta
      12,00 €
      / uni. *
      12,00 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U