Marco + tapa para G2745, Color alu G3374LAN

EAN
4012740909570
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
9,76 €
/ uni. *

Características técnicas

Configuración
  • Tipo de aparamenta
    CEE- caja montaje
Dimensiones
  • Longitud en mm
    97 mm
  • Ancho de la abertura
    61 mm
  • Altura de la abertura
    52 mm
Puerta, tapa
  • Montaje de la tapa
    Interior
  • Anchura de la tapa
    80 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Aluminio
  • Material
    ABS
  • Grupo de materiales
    plástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Lacado
Equipo
  • Numero de conectres (plasron precortado)
    1
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • textimpactstrength
    IK07
Más descargas

Texto para prescripción

Marco + tapa para G2745, Color alu
Marco + tapa para G2745, Color aluminio

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.